VLT Antriebstechnik
> Produkte
> ECPlus Concept
> VLT® FlexConcept
> News
> News Archiv
> Dienstleistungen
> Software
> VLT Dokumentation
> Planer Cockpit
> Systempartner
> Schulung / Training
> Über uns
> Kontakt
> inMotion - VLT Newsletter
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Sichere Kühlung für Ihren VLT®

18 Januar 2012
Höhere Packungsdichte im Schaltschrank, kleinere Baugröße der Frequenzumrichter bei steigender Leistung - moderne Leistungselek­tronik macht es möglich. Dabei steigt aber die eingesetzte Leistung pro Volumeneinheit deutlich und damit auch die Abwärme. Als Folge benötigen solche Installationen wesentlich höhere Kühlleistungen.
Höhere Kühlleistung durch Wasser als Kühlmedium

Eine Möglichkeit, die benötigte Kühlung bei kompakter Baugröße zu erreichen ist eine Wasserkühlung. Denn Wasser hat eine wesentlich bessere Wärmekapazität als Luft. Daher sind Luft/Wasser-Wärmetauscher auch im Maschinen- und Anlagenbau auf dem Vormarsch.

Danfoss nutzt im Bereich VLT® plus Solution Sales das neue Liquid Cooling Package (LCP) Industrie von Rittal, das auf der bewährten LCP-Technologie aus dem Serverbereich basiert. Als Basis dient das Rittal TS8 Gehäuse. Dies erlaubt die einfache Anbindung an einen Standardschaltschrank - auch bei Nachrüstung oder Retrofit bestehender Anlagen. Mit dem neuen LCP Industrie lassen sich Kühlleistungen von 10 kW (optional auch bis 20 kW skalierbar) erreichen.

Optimale Kühlung auch in schwieriger Umgebung

Die Luftführung des LCP Industrie ist an die besonderen Anforderungen in der Schaltschrankklimatisierung angepasst. Da die Kälte vor die Montageplatten unten im Schaltschrank gelangen muss, saugt die Lösung die Warmluft oben im Schaltschrank an und bläst sie bei den Montageplatten kalt wieder aus. Ziel ist eine typische Innentemperatur von 35 °C im -Schaltschrank.

Optimaler Einsatz für Ihre Anlage

Die Liquid Cooling Package-Lösung für den Schaltschrank bietet sich besonders für kritische Anwendungen an, wie sie beispielsweise in Räumen mit hoher Staubbelastung und/oder aggressiven Umweltbedingungen gegeben sind. Aufgrund der hohen Kühlleistung auf kleinem Raum garantiert sie auch bei hohen Umgebungstemperaturen den sicheren Betrieb der Anlage. Dazu lässt sich die Abwärme sehr gut aus den Schalträumen und -schränken abführen, was zu einer deutlich geringeren Wärmelast im Gebäude führen kann.

Gerade auch in hygienisch sensiblen Applikationen, wie Reinräumen oder Abfüllanlagen, verhindert der Luft/Wasser-Wärmetauscher eine eventuelle Luftverwirbelung und verbessert damit die Produktqualität.

Einfache Installation und Anpassung

Der anreihbare Luft/Wasser-Wärmetauscher lässt sich zwischen zwei Schaltschränken oder am äußeren Ende einer Schrankreihe montieren. Der Wasseranschluss kann wahlweise oben oder unten erfolgen. Die variable Luftführung bietet Raum für individuelle Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten. Für einen einfachen Austausch im Servicefall sind die wichtigsten Komponenten leicht zugänglich.