Isolationsüberwachung des kompletten Antriebssystems
Erstmalig stellte Danfoss ein antriebsintegriertes Überwachungsgerät zur Erkennung von Isolationsfehlern und unzulässigen Erdfehlerströmen vor. Das speziell auf VLT® Umrichter angepasste Gerät, in Kooperation mit den Spezialisten von Bender entwickelt, überwacht das vollständige Antriebssystem, inklusive Filter, Frequenzumrichter, Motor und Motorkabel. Durch das komplett vorkonfigurierte Anschluss-Kit gestaltet sich die Inbetriebnahme schnell und einfach. Eine Parametrierung ist nicht notwendig. Es eignet sich besonders für einen zuverlässigen Betrieb in IT- oder TN-Netzen und beugt in diesen Anlagen zuverlässig Produktionsausfällen vor.
Effiziente Kühlung mit neuem Kühlkonzept im Rittal Schaltschrank
Ebenfalls neu war eine kombinierte Luft-/Wasser-Kühlung, die Danfoss zusammen mit Rittal präsentierte. Das neue Modul kommt fertig vorkonfektioniert und lässt sich mit nur 30 cm Breite und 60 cm Tiefe in jedes TS8-System einfach integrieren. Es überwacht die Temperatur des Schaltschrankinnern und sorgt durch die Zirkulation des Wassers für eine höchst effiziente Kühlung. So läuft die warme Luft über einen Wärmetauscher, der mit Hilfe des Wassers die Verlustwärme aus dem Schaltschrank abführt und bei Bedarf anderen Prozessen zuführt. Mit nur einem Modul lassen sich bis zu 10 kW Abwärme umsetzen. Damit stellt dieses Konzept eine effiziente und flexible Alternative zu reinen flüssigkeitsgekühlten Geräten dar.
VLT Frequenzumrichter übernehmen mehr Sicherheitsfunktionen
Die Aufgabe, funktionale Maschinensicherheit in den Antrieb bei gleichzeitiger Beibehaltung der Handhabung bisheriger, diskret aufgebauter Sicherheitskonzepte zu verlagern, führt zu einem neuen Ansatz, den Danfoss mit dem MCB 140 Sicherheitsmodul erstmals verwirklicht.
Den Kern dieser Lösung mit MCB 140 bildet die vollständige Trennung der Sicherheits- und Antriebsparameter, sowie der internen Prozessorarchitektur zum Antrieb hin. Dadurch verhält sich das Sicherheitsmodul quasi wie ein externes Sicherheitsbauteil, das jedoch die platz- und kostensparenden Vorteile einer antriebsbasierten Sicherheitstechnik bietet. Gemäß EN 61800-5-2 SIL 3 bietet die MCB 140 unter anderem SS1 (Safe Stop 1), SLS (Safe limited speed), sichere Stillstandsüberwachung, SMS (Safe max. Speed), eine Ansteuerung ext. Schütz sowie eine Schutztürüberwachung und –entriegelung.
VLT® FlexConcept erweitert Komponentenauswahl
Danfoss erweitert das mit großem Erfolg eingeführte VLT® FlexConcept für Transporteure und Anlagen in der Getränkeindustrie mit weiteren Komponenten. So ist der neue VLT® Decentral Drive FCD 302 nun auch mit einer Leistung von 3 kW erhältlich, um so noch mehr Anwendungen und ein noch weiteres Spektrum an Transporteurlösungen abdecken zu können. Dabei bietet er die gleichen Funktionen wie die anderen FCD 302.
Zusätzlich führt Danfoss den VLT® OneGearDrive als eine Version mit Bremse ein. Die Bremse schließt ebenfalls glatt an das Gehäuse des Motors an, so dass nach wie vor ein komplett glattes Systemdesign bereitsteht. Die Bremse steht für die Standardversion mit Klemmenkasten bereit und ist in normaler Lackierung oder mit der besonders glatten Oberfläche der Hygienic-Lackierung verfügbar.
Optimismus für 2012-01-11
Trotz schwelender Eurokrise und unsicheren Märkten geht Danfoss vorsichtig optimistisch ins Jahr 2012. Als einer der führenden Hersteller moderner Antriebskomponenten und hoher Kompetenz in seinen Kernbranchen sieht sich Danfoss gut gerüstet. Neue, innovative Lösungen und Produkte stehen bereit, um weiter Marktanteile in den Kernbrachen von Danfoss zu gewinnen. Daneben verstärkt Danfoss vor allem auch den Kundenservice mit weiter verbesserter Beratungsleistung, neuen Software- Tools und der Bündelung des Wissens in weltweit agierenden Kompetence-Centern für Food & Beverage, High-Power oder auch Leistungshalbleitern. Damit wir Ihnen auch 2012 die Lösungen bieten, die Sie für die optimale Erfüllung Ihrer Antriebsaufgaben brauchen.