VLT Antriebstechnik
> Produkte
> ECPlus Concept
> VLT® FlexConcept
> News
> News Archiv
> Dienstleistungen
> Software
> VLT Dokumentation
> Planer Cockpit
> Systempartner
> Schulung / Training
> Über uns
> Kontakt
> inMotion - VLT Newsletter
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

VLT® Decentral Drive FCD 302 für energieeffiziente Steuerung

15 September 2009
Neuer Antrieb unterstützt PM-Motoren und Safe Torque Off

Der neue Frequenzumrichter VLT® Decentral Drive FCD 302 vereint das robuste Gehäuse des bewährten VLT® Decentral Drive FCD 300 mit der Intelligenz und Flexibilität des VLT® AutomationDrive FC 302. Er erweitert die FCD-Serie um eine Variante mit verbesserten und neuen Funktionen
Erhöhte Energieeffizienz bei freier Motorwahl

Permanentmagnet-Motoren (PMMotoren) erobern aufgrund ihres guten Wirkungsgrades, der schlanken Bauform und kleineren Abmessungen immer mehr Anwendungsbereiche. Der VLT® Decentral Drive FCD 302 unterstützt den Einsatz von Standardasynchron- und PM-Motoren sogar ohne Drehzahlrückführung. Sie bleiben damit frei in der Wahl des Motortyps und des Motorherstellers. 

Flexible Anlagenkonzeption - einheitliche Bedienung

Ob zentral oder dezentral, VLT® Frequenzumrichter unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihres Antriebskonzeptes. Der VLT® AutomationDrive FC 302 für zentralen Aufbau und der VLT® Decentral Drive FCD 302 sind einheitlich über die grafische Bedieneinheit LCP102 zu bedienen. Für eine einfache Parametrierung und Projektdokumentation über Feldbus oder USB-Schnittstelle steht Ihnen zusätzlich die PC-Software MCT 10 zur Verfügung.

Gut geschützt und leicht zu reinigen
 
Die Gehäuse in Schutzart IP 66/NEMA Type 4x sind gegen säure- oder laugenhaltige Reinigungsmittel beständig und dadurch auch besonders gut für den Einsatz in der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie geeignet. Die schrägen Kühlrippen und eine Speziallackierung sorgen für eine gut zu reinigende Oberfläche ohne Schmutznester.
 
Alles an Bord und trotzdem kompakt
 
Natürlich verfügen auch diese Geräte, wie alle VLT® Frequenzumrichter, über eine umfangreiche Ausstattung wie: Netzrückwirkdrosseln und EMV-Filter. Die Doppelstock-Federzugklemmen ermöglichen eine bequeme und sichere Verdrahtung. Sie können zur T-Verteilung von Leistungs- und Steuerkabeln genutzt werden. Im Servicefall genügt der Austausch des Elektronikteils. Alle Anschlussleistungen in der unteren Installationsbox bleiben davon unberührt.

Sichere Vermeidung von gefahrbringenden Bewegungen

Die VLT® Decentral Drive können signifikant dazu beitragen, die Systemkosten für die funktionale Sicherheit einer Maschine/Anlage zu senken. Dafür sind die FCD 302 serienmäßig mit einem sicheren Digitaleingang mit der nach EN 61800-5-2 ausgeführten Funktion „Sicher abgeschaltetes Moment“ (engl.: „STO – Safe Torque Off “) ausgestattet. Die Sicherheitskategorie, die sich damit erreichen lässt, entspricht dem Performance Level d nach EN ISO 13849-1 bzw. SIL 2 nach EN 61508.  Dieser Eingang lässt sich direkt mit einem sicheren Initiator (Sicherheitsschaltgerät) verbinden. Während aktivierter Schutzfunktion bleibt der Antrieb weiter am Netz. Im Vergleich zur klassischen Potenzialtrennung mit Netzschützen lassen sich so mit der „Safe Torque Off “-Funktion recht  einfach einzelne Antriebe gemäß ihrer funktionalen Anlagenzugehörigkeit in Stopp-Gruppen zusammenfassen, so dass sich der sichere Zustand nur auf die gewünschten Anlagenteile beschränkt. Vorteilhaft ist auch, dass bei häufigerem Auslösen der Schutzfunktion nicht auf die Be-/Entladezeit des Zwischenkreises Rücksicht genommen werden muss. Eine höhere Anlagenverfügbarkeit ist somit die Folge.