Neuvorstellung: FC103 für Anwendungen in Kältebereichen
Der VLT® Refrigeration Drive FC 103 ist Dank seiner Funktionen zur Regelung von Verdichtern und Lüftern ein Muss für Kälteapplikationen: Er senkt deutlich die Lebenszykluskosten von Kälteanlagen durch stufenlose Drehzahlregelung und intelligent an den Anlagenbedarf angepasste Leistung.
Der neue VLT®, der auf der modularen Umrichterplattform basiert, eignet sich für die komplette Ausrüstung von Kälteanlagen sowie der Peripherieprozesse. Ein großer Vorteil des Geräts liegt für den Anwender in der einheitlichen Projektierung und durchgängigen Programmierung all seiner Applikationen. Der FC 103 deckt die Nennleistungen zwischen 1,1 und 250 kW ab. Erhältlich ist er in den Schutzklassen IP00, IP20, IP54/55 und IP66. Der Einsatz des VLT Refrigeration Drive verbessert den COP-Wert (Coefficient of Performance) einer Kälteanlage aufgrund der bedarfsgerechten Leistungsanpassung deutlich. Zudem ergeben sich erheblich reduzierte Wartungskosten durch geringere mechanische Belastung und so verlängerte Lebensdauer. Ebenso verringert das Gerät die Einschaltstromspitzen deutlich, so dass auch hier eine Kostenersparnis zu erwarten ist.
Durch einen an die Erfordernisse von Kälteapplikationen angepassten Inbetriebnahmeassistenten ist die Parametrierung des VLT Refrigeration Drive FC103 sehr einfach. Der VLT HVAC Refrigeration-Einrichtungsassistent ist für drei grundlegende Anwendungen strukturiert:
• Verdichter
• Verflüssigerlüfter
• Pumpen
EC+ Konzept: Energiesparlösung!
Im HLK Bereich sind vielfach EC-Motoren im Einsatz. Diese bürstenlosen Gleichstrommotors (BLDC) werden typischerweise in Ventilatoren mit geringer Luftleistung eingesetzt. Um dem Anwender die Nutzung des hohen Motorwirkungsgrads der EC-Technologie in allen Bereichen zu ermöglichen, hat Danfoss sein bewährtes VVC+ Verfahren weiter entwickelt und für den Betrieb von permanent erregten Synchronmotoren optimiert. Diese oft nur als PM-Motoren bezeichneten Maschinen verfügen über den gleichen Wirkungsgrad wie EC-Motoren. Diese Motoren sind auch im mechanischen Aufbau der bewährten IEC-Standardmotore verfügbar. Danfoss bezeichnet sein System aus hoch effizienten PM-Motoren in Kombination mit Frequenzumrichtern vom Typ VLT® HVAC Drive für den Bereich Heizung, Lüftung und Klimatisierung als EC+: In dieser Kombination lassen sich Antriebssysteme mit einem Gesamtwirkungsgrad von bis zu 90 Prozent erzielen, und das auch in weit größeren Leistungsbereichen als den bei EC-Systemen üblichen maximal 3 kW.
Dabei ist die Inbetriebnahme eines PM-Motor mit dem VLT® HVAC Drive genauso einfach wie bei einem Standardmotor. Dies gilt auch für die Ansteuerung durch die Gebäudeleittechnik. So ist es sehr einfach, verschiedene Motorkonzepte in einer Anlage anzusteuern. Auch ein späterer Austausch eines Standardasynchronmotors gegen einen PM-Motor ist möglich.
D-Gehäuse: Wesentlich kleinere Gehäusebauform komplett verfügbar
Komplett lieferbar sind jetzt die kompakteren D-Gehäusebauformen für die VLT® Frequenzumrichter im Leistungsbereich 90 bis 250 kW: Verglichen mit den vorherigen Gehäusen ist die Baugröße je nach Leistungsbereich um bis zu 68 Prozent geringer. Verfügbar sind für diese Geräte auch Optionen für die Netzeingangsseite, von Sicherungen über Lasttrennschaltern bis hin zum Schütz. Damit sparen die Geräte enorm Platz im Schaltschrank. Die größte Einsparung erzielt der VLT® Frequenzumrichter mit 250 kW: Er braucht nur noch 0,014 m³ statt 0,450 m³ Platz. Damit zählen die Danfoss Umrichter erneut zu den kleinsten Produkten ihrer Leistungsklassen.
Zusammen mit den neuen Versionen der VLT® Frequenzumrichter im Leistungsbereich von 90 bis 250 kW bringt Danfoss auch weitere Detailverbesserungen, die dem Kunden Zeit und Kosten sparen.
Sie finden Danfoss auf der Light & Building 2012 in Halle 9.0, Stand D10.