VLT Antriebstechnik
> Produkte
> VLT® FlexConcept
> ECPlus Concept
> News
> Service/Support
> Software
> VLT Dokumentation
> Systempartner
> Schulung/Training
> Über uns
> Kontakt
> inMotion - VLT® NEWSLETTER "Jetzt abonnieren!"
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Achema 2012: Eigenständige Geräte in 690 V bis hinab zu 1,1kW

10 Mai 2012
Danfoss bietet mit VLT® AutomationDrive Komplettlösung für die Chemie

Danfoss zeigt auf der Achema 2012, die vom 18. - 22. Juni 2012 in Frankfurt stattfindet, seine neuen 690 V-Frequenzumrichter aus der VLT®-Familie im Leistungsbereich von 1,1 bis 75 kW. Zudem stellen die Antriebsspezialisten ein Modul zur Überwachung von Fehlerströmen aus und Lösungen für den Bereich Atex Ex-e.

Sie finden Danfoss in Halle 11.1, Stand C45.
Neuvorstellung Frequenzumrichter: Mit 690 V ab 1,1kW Leistung
Mit den neuen 690 V-Versionen im Leistungsbereich 1,1 bis 75 kW für den VLT®AutomationDrive kann Danfoss nun im kompletten Leistungsbereich kompakte, zuverlässige und effiziente 690 V-Antriebe für anspruchsvolle Produktionen in 690 V-Netzen anbieten. Die neue Serie von Antrieben bis 75 kW, gehört damit zu den kleinsten auf dem Markt. Auf Grundlage der leistungsstarken und zuverlässigen VLT®-Plattform bieten die Antriebe Systemdesignern, Maschinenbauern und Endanwendern die Effizienz steigernden Vorteile des Danfoss-Antriebskonzepts für Industrieanwendungen. Die Antriebe mit der Schutzart IP20 sind für den Einsatz in normalen TN- und IT-Netzen ausgelegt und sind besonders für Anlagen in den Bereichen Chemie, Bergbau, Wasser bzw. Abwasser und Meerwasser geeignet.

„Wir haben unsere VLT® Frequenzumrichter weiterentwickelt und stellen auf der Achema Geräte in der Leistungsklasse ab 1,1 kW vor“, so Frank Jüngst, Sales Director Chemie bei Danfoss in Offenbach. „Das kleinste Gerät baut sehr kompakt, weil es ein echtes 1,1 kW-Gerät ist und nicht, wie sonst oft üblich, nur von einer höheren Leistung heruntergelabelt ist.“

Die Eigenschaften auf einen Blick:
• Geringer Platzbedarf und damit geringe Schaltraumkosten
• Arbeitet auch unter hoher Umgebungstemperatur ohne Leistungsverlust, es ist keine zusätzliche, externe Kühlung notwendig.
• Leistung durch bewährte Lösungen: Stabilität und Zuverlässigkeit in der Produktion
• Eingebauter Bremschopper und damit weniger Varianten
• Zwischenkreiskopplung sorgt für stabile Leistung sowie effiziente Nutzung der Bremsenergie
• Einbau nebeneinander möglich und damit optimierter Installationsbereich
• Passende Ausgangsfilter (du/dt oder Sinusfilter) sorgen für bessere Motorauslastung
• Ride-Through-Funktion für geringere Empfindlichkeit gegen unerwartete Ausfälle

Mit den neuen Geräten ergänzt Danfoss den kompletten Angebotsbereich an 690 V-Antrieben im Leistungsbereich von 1,1 kW-1,4 MW. Das bietet dem Anwender den Vorteil, seine ganzen Antriebsanwendungen mit einer einheitlichen Geräte- und Bedienphilosophie abzudecken.

Schutz vor Anlagenstillständen: Allstromsensitive Differenzstromüberwachung
Danfoss stellt auf der Achema ein antriebsintegriertes allstromsensitives Differenzstromüberwachungsgerät zur Erkennung von Isolationsfehlern und unzulässigen Erdfehlerströmen aus. Das speziell auf VLT® Umrichter angepasste Gerät überwacht das vollständige Antriebssystem, inklusive Filter, Frequenzumrichter, Motor und Motorkabel.
Das externe Modul erkennt zuverlässig in IT- und TN-Systemen Isolationsfehler in der Anlage. Dabei garantiert es nicht nur Schutz vor plötzlich auftretenden Isolationsfehlern, sondern unterstützt auch die vorbeugende Instandhaltung durch Erkennung schleichender Isolationsfehler in den Anlagen.
Für eine sichere Funktion überwacht sich die kleine Baugruppe selbst. Sie arbeitet unabhängig von der Antriebssteuerung, dennoch erfolgt die Versorgung über den Frequenzumrichter. Das Modul kann nicht nur einen Umrichter überwachen, sondern übernimmt im Bedarfsfall auch den Schutz ganzer Antriebsgruppen.
Durch das komplett vorkonfigurierte Anschluss-Kit gestaltet sich die Inbetriebnahme schnell und einfach. Eine Parametrierung der Überwachung ist nicht erforderlich.
Das Erweiterungsmodul eignet sich besonders für einen zuverlässigen Betrieb in IT- oder TN-Systemen wie sie häufig in der Chemie, Rohstoff-Förderung, auf Schiffen und anderen maritimen Anwendungen anzufinden sind. Es beugt in diesen Anlagen zuverlässig plötzlichen Produktionsausfällen vor.
Danfoss hat das Modul in enger Kooperation mit Bender entwickelt, einem der kompetentesten Spezialisten am Markt, wenn es um Isolations- und Differenzstromüberwachung geht. Die Option ist gemäß CE zertifiziert und wird UL gelistet.

Atex Ex-e: Aktuelles Explosionsschutzkonzept
Statt der teuren und großen Motoren mit druckfester Kapselung (Ex d) lässt sich auch eine Kombination aus einem Motor plus Frequenzumrichter VLT® AutomationDrive FC 302 mit einer speziellen Auswertefunktion für den Betrieb von Ex e-Motoren einsetzen: Hintergrund ist ein Zulassungsverfahren der PTB in Braunschweig, das den Einsatz von Drehzahlregelungen an Ex e Motoren deutlich attraktiver macht. Das Konzept erfordert nur die Abnahme des Motors selbst, der jedoch in seiner EG-Baumusterprüfbescheinigung spezielle Anforderungen für die thermische Überwachung definiert. So wird neben der üblichen zertifizierten Kaltleiterauswertung zusätzlich eine drehzahlabhängige Strombegrenzung gefordert, um der reduzierten Kühlung von eigenbelüfteten Motoren bei Drehzahlregelung Rechnung zu tragen.

In Verbindung mit der Option MCB 112, die die Aufgabe der Kaltleiterauswertung übernimmt, lässt sich so ein konformer Betrieb von Motoren mit Zündschutzart Ex e gemäß Richtlinie ATEX 94/9/EG gewährleisten.
Dies bedeutet für den Anwender nicht nur eine kostengünstige und flexible Alternative zu den bestehenden Lösungen. Sie eröffnet ihm somit interessante Energieeinsparpotentiale durch den günstigeren Einsatz einer Drehzahlregelung - insbesondere bei Pumpen und Lüfterantrieben, bei denen dies aufgrund hoher Umstellungskosten bei Einsatz von Ex d-Motoren bisher nicht in Frage kamen.
Die reduzierten Investitionskosten sorgen für eine schnelle Amortisation bei Einsatz der Drehzahlregelung zur Energiekosteneinsparung. Verfügbar ist die Lösung für den kompletten Leistungsbereich von 0,4 bis1400 kW in 400/500/690 V.


VLT® Frequenzumrichter: optimal geeignet für die chemische Industrie
Die VLT® Frequenzumrichter bieten somit mit der erneuten Erweiterung der Produktpalette in Kombination mit den verfügbaren Features wie dem allstromsensitiven Differenzstromüberwachungsgerät, aktiven Filtern und vielem anderen mit den besten Ansatz am Markt für alle Anwendungen in der chemischen Industrie.



Sie finden Danfoss auf der Achema 2012 in Halle 11.1, Stand C45.

Training 2013 

Informieren Sie sich hier über das neue umfangreiche Kursangebot zu der optimale Nutzung der VLT® Frequenzumrichter-Technologie zur Lösung antriebstechnischer Probleme, über spezifische EMV- und Versorgungsnetz-Problematiken.

Hier zum herunterlanden als PDF - Datei