Technische Merkmale
Leistungsgrößen
1 x 200 – 240 V AC 0,18 – 2,2 kW
3 x 200 – 240 V AC 0,25 – 3,7 kW
3 x 380 – 480 V AC 0,37 – 7,5 kW
Einbau
- Schutzart IP 20
- Einbau Seite an Seite ohne
Zwischenabstände
Max. Kabellängen
- abgeschirmt: 15 m
- nicht abgeschirmt: 50 m
Standard Schnittstelle
- RS 485
- Protokolle: Danfoss FC, Modbus RTU
Weitere verfügbare Optionen
- Bedieneinheit LCP 11
- Bedieneinheit LCP 12 mit Potentiometer
- Kabelschirmauflage-Kit
- IP 21 Klemmenabdeckung
- NEMA 1 Klemmenabdeckung
- Fern-Einbausatz für LCP 11 / 12
- Montagesatz für DIN-Hutschiene
- Bremswiderstände
- MCT 10 Programmiersoftware
Schutzfunktionen
- Kurzschlussfest (am Ausgang)
- Erdschlussschutz (am Ausgang)
- Netztransientenschutz
- Schalten am Eingang
- Schalten am Ausgang
- Volle Eingangspannung am
Ausgang verfügbar, auch bei
dynamischen Vorgängen
Funktionen und Eigenschaften
Integrierter EMV-Filter
Mit Längen bis zu 15 m Motorkabel hält der VLT® Micro Drive FC 51 durch den serienmäßig integrierten Filter die EMV Anforderungen der Umgebungsnorm EN 55011, Klasse A1 (entspricht EN 61800-3, Klasse C2) ein.
Praxisgerechte Bedieneinheiten
Zur leichten Bedienung vor Ort steht optional eine abnehmbare und vollständig gekapselte Bedieneinheit zur Verfügung. Das hintergrundbeleuchtete Display ist logisch aufgebaut und lässt sich gut bedienen. Zusätzlich können Sie wählen, ob Sie eine Version mit (LCP 12) oder ohne (LCP 11) integriertem Sollwertpotentiometer wünschen. Beide Displayvarianten sind abzunehmen und besitzen eine Kopierfunktion, um die Geräteparameter zwischen mehreren Umrichtern zu übertragen.
Natürlich können Sie das Gerät auch ohne Bedieneinheit betreiben. Die Programmierung erfolgt dann über die PC Software MCT 10, die auch alle anderen VLT® Serien programmieren kann.
Aggressive Umgebung
Um eine lange Lebensdauer auch bei anspruchsvollen Umweltbedingen wie z.B. in Lackieranlagen zu gewährleisten, sind alle Platinen des VLT® Micro Drive gemäß Klasse 3C3 (IEC 60721-3-3) beschichtet.
Integrierte Bremsfunktionen
Durch die integrierten DC- und AC-Bremsfunktionen kann der VLT® Micro Drive kinetische Energie in der Anwendung in Bremsleistung zur Abbremsung des Motors umwandeln. Ab einer Leistung von 1,5 kW ist ein Bremschopper als Standard im Gerät eingebaut.