VLT Antriebstechnik
> Produkte
> ECPlus Concept
> VLT® FlexConcept
> News
> News Archiv
> Dienstleistungen
> Software
> VLT Dokumentation
> Planer Cockpit
> Systempartner
> Schulung / Training
> Über uns
> Kontakt
> inMotion - VLT Newsletter
 
 
 
 
 
Danfoss VLT High Power Drives

Danfoss VLT® High Power Drives

Unter Einsatz neuester Technik sowie hochwertigen Komponenten hat Danfoss Drives High-Power Frequenzumrichter für den Leistungsbereich von 90 kW bis 1,4 MW entwickelt. Die Geräte sind klein, leicht un...

Kompaktere Abmessungen

Die Danfoss High Power Drives bieten eine Reihe an Vorteilen:

-Größe und Gewicht sind im Vergleich zu den Vorgängermodellen im Schnitt um 35 Prozent geringer, deshalb passen die High Power Drives problemlos in kleine Einbauräume

-Die Frequenzumrichter gibt es in IP00-, IP21 (NEMA 1)- und IP54 (NEMA 12)-Gehäusen

Sie verfügen über eine eingebaute Drosselspule zur Unterdrückung harmonischer Schwingungen, Entstörfilter, Hauptschalter und Sicherungen

 

- Der kleinste erhältliche Komplettantriebe seiner Leistungsklasse

- IP00-Gehäuse optimiert für den Einbau in einen Standard-Rittal-1800- oder 2200mm-Schaltschrank
 
- Die VLT sind leicht zu warten weil alle Teile frontseitig zugänglich sind. Dadurch lassen sich die Antriebe platzsparend Seite an Seite montieren

- Effizienz typisch größer 98 Prozent, dadurch geringer Energiebedarf für Kühlung

- Innovatives Rückwand-Kühlkonzept, das 85 Prozent der anfallenden Abwärme aus dem Antrieb, dem Schaltschrank oder dem Schaltraum abführt

- Dank Sockel kann der Antrieb auf dem Boden montiert werden

- Die High Power Drives bieten den gesamten Nutzen sowie Umfang an Features der aktuellen Generation der Danfoss VLT® Automation Drive, VLT® HVAC Drive and VLT® AQUA Drive