Leistungsgrößen
3 x 200 - 240 V .... 1,1 - 45 kW
3 x 380 - 480 V .... 1,1 - 1000 kW
3 x 525 - 600 V .... 1,1 – 90 kW
3 x 525 - 690 V .... 45 – 1400 kW
Verfügbare Schutzarten
- IP00 / Chassis
- IP20 / Chassis
- IP21 / NEMA 1
- IP55 / NEMA 12
- IP54 / NEMA 12
- IP66 / NEMA 4x
Max. Kabellängen
- Abgeschirmtes Kabel: 150 m
- nicht abgeschirmtes Kabel: 300 m
Standard Schnittstellen
- USB
- RS 485 (max. 115 kBaud)
- Protokolle: FC Profil,
Metasys N2, Modbus RTU
A-Optionen (Feldbus Schnittstellen)
- MCA 101 - Profibus DPV1
- MCA 102 - DeviceNet
- MCA 108 - LonWorks
- MCA 109 - BACnet (MSTP)
B-Optionen (E/A-Erweiterungen)
- MCB 101 - Erw. E/A
(3 DI, 2 DO, 2 AI, 1 AO)
- MCB 105 - Relaiskarte
(3 Relais)
- MCB 109 - Analog E/A
(3 AI, 3 AO, Lithium Batterie)
- MCB 114 - PT /PT1000
(3AI (PT /PT1000), 1AI
(0/4-20 mA))
D-Option (Ext. Steuerspannung)
- MCB 107 - Ext. 24 V
Versorgung
Weiteres Zubehör
- Bremswiderstände
- Oberwellenfilter AHF005/10
- du/dt Filter
- LC-Sinusfilter
- Grafische Bedieneinheit LCP 102
- Numerische Bedieneinheit LCP 101
- Fern-Einbausatz für LCP
- MCT 10 Programmiersoftware
- u.v.m.
Schutzfunktionen
- 100 % kurzschlussfest
- 100 % Erdschlussschutz
- Netztransientenschutz
- Schalten am Eingang
- Schalten am Ausgang
- Volle Eingangspannung
auch am Ausgang verfügbar