VLT Antriebstechnik
> Produkte
> VLT® FlexConcept
> ECPlus Concept
> News
> Service/Support
> Software
> VLT Dokumentation
> Systempartner
> Schulung/Training
> Über uns
> Kontakt
> inMotion - VLT® NEWSLETTER "Jetzt abonnieren!"
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Was bietet es mir - als Anlagenbauer

VLT® FlexConcept® - Zentrale Lösung:
 
   
Vorteile für OEMs
 
   Fuktionen des VLT 
 FlexConcept
 
Unabhängig von Motorherstellern, geeignet für einfache oder dynamische Anlagenkonzepte 
Betrieb von AC- und PM-Motoren
 
Flexible Anlagenplanung, einfache Integration in bestehende Anlagenkonzepte 
Bietet identische zentrale oder dezentrale Lösungen
 
Einfache Verkabelung, Kostensenkung 
Betrieb ohne Rückführung
 
Synchronisierung dynamischer Bandabschnitte und Maschinen
Betrieb mit Rückführung
 
Weniger Schulungsaufwand, gleiches Display und gleiche PC-Software zur Parametrierung, Text in Landessprache zur schnellen Diagnose 
Gleiche Parameterstruktur und Bedienung
 
Einfache Bestellabwicklung, geringerer Aufwand für die Auftragspflege, weniger Ersatzteile 
Weniger Varianten, begrenzte Anzahl von Bestellpositionen erforderlich
Vereinfachte Inbetriebnahme, dadurch gesenkte Kosten, Vorinbetriebnahme von Antrieben vor dem Versand  
VLT Software Tool MCT10 speichert und gibt Programme zwischen Antrieben frei, flexible PC-Verbindung durch USB, RS485 und HPFP, werkseitig montierte Optionen 
 
Einsaprung von teuren Schützkombinationen, hohe Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit 
Sicherheitsfunktionen als Standardfunktion
 
Einfache Konfiguration, End-zu-Endlösungen für Förderanwendungen 
Wenige Varianten, kleinere Ersatzteillager
Reduzierung von TCO (Kosteneinsparungen von  bis zu 25% im Vergleich zu konventionellen Systemen)  
Hoher Wirkungsgrad von bis zu 90% (erreicht in Kombination mit VLT OneGearDrive und VLT AutomationDrive FC302) 
Welweiter Service durch Danfoss  
Support und Anwendungswissen weltweit 

 
VLT® FlexConcept® - Dezentrale Lösungen:
 
   
 Vorteile für OEMs
 
  Funktionen des VLT FlexConcept
 
Unabhängig von Motorherstellern, geeignet für einfache oder dynamische Anlagenkonzepte
Betrieb von AC- und PM-Motoren

Flexible Anlagenplanung, einfache Integration in bestehende Anlagenkonzepte  
Bietet identische zentrale oder dezentrale Lösungen
 
Einfache Verkabelung, Kostensenkung     
Betrieb ohne Rückführung
 
Synchronisierung dynamischer Bandabschnitte und Maschinen         
Betrieb mit Rückführung
 
Weniger Schulungsaufwand, gleiches Display und gleiche PC-Software zur Parametrierung, Text in Landessprache zur schnellen Diagnose
Gleiche Parameterstruktur und Bedienung
 
Einfache Bestellabwicklung, geringerer Aufwand für die Auftragspflege, weniger Ersatzteile 
Weniger Varianten, begrente Anzahl von Bestellpositionen erforderlich

Vereinfachte Inbetriebnahme zu gesenkten Kosten, Vorinbetriebnahmevon Antrieben vor dem Versand
 
VLT® Software Tool MCT10 speichert und gibt Programme zwischen Antrieben frei, flexible PC-Verbindung durch USB, RS485 und HPFP 
 
Einsparung von teuren Schützkombinationen, hohe Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit
Sicherheitsfunktionen als Standardfunktion
Gesenkte Installationskosten  
Feldverteilung oder Abzweigdosen entfallen, keine externe 24-V-DC-Versorgung notwendig, gesenkte Kosten durch reduzierte Kabellänge und Wegfall von abgeschirmten Kabeln 
Reduzierung von TCO-Kosten (Kosteneinsparungen von bis zu 25% im Vergleich zu konventionellen Systemen)  
Hoher Wirkungsgrad von bis zu 90% (erreicht in Kombination mit VLT® OneGearDrive® und VLT® AutomationDrive FC 302)
 
Weltweiter Service durch Danfoss      
Support und Anwendungswissen weltweit 
 
Einfache Konfiguration, End-zu-Endlösungen für Förderanwendungen 
Wenige Varianten, reduzierter Ersatzteilbestand