VLT Antriebstechnik
> Produkte
> VLT® FlexConcept
> ECPlus Concept
> News
> Service/Support
> Software
> VLT Dokumentation
> Systempartner
> Schulung/Training
> Über uns
> Kontakt
> inMotion - VLT® NEWSLETTER "Jetzt abonnieren!"
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Was bietet es mir - als Anlagenbetreiber

 
   
Vorteile für Endbenutzer
 
  Funktionen des VLT® FlexConcept®
 
Reduzierter Ersatzteilbestand und reduzierte Lagerkosten  
Bis zu 70% weniger Varianten in der Anlage
Gesenkte Schulungs- und Wartungskosten  
Einheitliche Betriebsauslegung von VLT®-Antrieben und einfache Anschlüsse 
 
Unabhängig von Motorherstellern, geeignet für einfache oder dynamische Anwendungen 
Offene Systemarchitektur, Betrieb von AC- und PM-Motoren
Investitionssicherheit - erfüllt MEPS  
Übereinstimmung mit aktuellen und geplanten Normen für die Motoreffizienz 
Erhöhter Schutz vor Kontamination von Nahrungsmitteln in Anlagen  
VLT FlexConcept-Komponenten sind EHEDG zertifiziert
 
 
Einsatz in allen Anlagenbereichen: trocken, nass und hygienisch; hohe Flexibilität bei Nachrüstung 
Schutzart IP66
Einfache Fehlersuche und -behebung  
Fehlerbehebung mit Eigendiagnose, integrierte Online-Hilfe über grafisches Display zugänglich 
Einfache und schnelle Wartung - minimierte Stillstandzeit  
Zweiteilige Konstruktion des VLT Decentral Drive FCD 302 reduziert die Zeit zum austausch des defekten Teils - Austausch durch ungeschultes Personal möglich
 
Einsparung von teuren Schützkombinationen, hohe Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit 
Sicherheitsfunktionen als Standardfunktion
Lange Wartungsintervalle - niedrige Betriebskosten  
VLT OneGearDrive läuft bis zu 35.000 Stunden im Teilbetrieb zwischen Ölwechseln (bei Verwendung von Öl in Lebensmittelqualität)