Danfoss erfüllt die Norm
Danfoss stellt Hygienenormen in den Mittelpunkt der Antriebsentwicklung für diesen Industriebereich. Sie sind die kosten-effektivste Möglichkeit, die strengen Hygienevorschriften für Anlagen im Bereich Nahrungsmittel und Getränke zu erfüllen. Die Auslegung der Komponenten ist bestmöglich an den Fertigungsprozess angepasst, um eine einfache Reinigung sicherzustellen und Kreuzkontamination zwischen Antriebskomponenten und Produktstrom zu vermeiden.
EHEDG- und IPA-zertifiziert
VLT® FlexConcept® ist gegenwärtig die einzige Lösung auf dem Markt, die EHEDG-zertifizierte Komponenten speziell für den Einsatz direkt in der Anlage in hygienekritischen Bereichen bietet. Zudem ist der VLT® OneGearDrive® vom Fraunhofer-Institut für den Einsatz direkt im Reinraum zertifiziert.
Widersteht Reinigungsmitteln
VLTFlexConcept Komponenten zur Installation in der Anlage besitzen perfekt glatte Oberflächen. Dies garantiert höchste Sauberkeit und vermeidet Schmutznester für Keime und Bakterien. Außerdem erlauben diese glatten Flächen das unbehinderte Ablaufen von Reinigungsmitteln, das einfache Entfernen von Produktresten und verhindert die Ansammlung von Schmutzstoffen. Motoren und Getriebe passen lückenlos zusammen und alle Komponenten widerstehen allen gängigen Reinigungs- und Desinfektionsmitteln mit pH-Werten von 2 bis 12.
Keine Lüfter
VLT OneGearDrive Motoren sind ohne Lüfter ausgeführt, und Getriebe sind mit Schmierstoffen in Lebensmittelqualität gefüllt. Edelstahlwellen bis zu VA4 und AISI 316 sind als Optionen erhältlich, und das Wellenende besitzt einen Deckel.