Strengere Effizienznormen
Neue EU-Richtlinien, die höhere Wirkungsgrade für Elektromotoren vorschreiben, erfordern bei OEM und Benutzern Antriebstechnik mit höherer Energieeffizienz. Nur so lässt sich die Produktivität optimieren und gleichzeitig der Verbrauch von Energie und wertvollen Ressourcen weiter senken. Danfoss hat das VLT® FlexConcept® dazu entwickelt, OEM und Benutzer bei der Erfüllung dieses Ziels zu unterstützen.
Hoher Wirkungsgrad = Investitionssicherheit
VLTFlexConcept-Antriebe gehören zu den Effizientesten in ihrer Klasse. Die PM-Motoren übertreffen bereits die Effizienzklasse IE4 (Super Premium). Die optimal aufeinander abgestimmte Konstruktion der Antriebskomponenten garantiert Übereinstimmung mit aktuellen und geplanten Normen zu Motorwirkungsgraden und bietet damit einen hohen Grad an Investitionssicherheit. Danfoss hat das VLT FlexConcept von Anfang an auf höchstmögliche Energieeffizienz ausgelegt. So erfüllt und übertrifft es vielfach neue und geplante Antriebstechniknormen in Neuanlagen oder Nachrüstung bzw. Modernisierung bestehender Systeme.