VLT Antriebstechnik
> Produkte
> VLT® FlexConcept
> ECPlus Concept
> News
> Service/Support
> Software
> VLT Dokumentation
> Systempartner
> Schulung/Training
> Über uns
> Kontakt
> inMotion - VLT® NEWSLETTER "Jetzt abonnieren!"
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Bekannte VLT® Technologie

– einfache Inbetriebnahme von PM Motoren
Mit dem EC+ Konzept vereinfacht Danfoss die Inbetriebnahme von permanenterregten (PM) Motoren wesentlich. Diese ist genauso einfach wie die Inbetriebnahme eines Frequenzumrichters mit einem Standardasynchronmotor. Für eine einfache Integration in neue und bestehende Anlagen sind PM-Motoren inzwischen in Standard-IEC-Abmessungen verfügbar.
 
Die Inbetriebnahme eines Standardmotors mit dem VLT® HVAC Drive ist vielen Anwendern bekannt. Die Parametrierung bleibt prinzipiell gleich. Der Anwender muss lediglich die Motordaten des PM-Motors eingeben. Auch die Ansteuerung durch die Gebäudeleittechnik bleibt unverändert. So ist es sehr einfach, verschiedene Motorkonzepte in einer Anlage anzusteuern. Auch ein späterer Austausch eines Standardasynchronmotors gegen einen PM-Motor ist möglich. Der Schulungsaufwand für die neue PM-Technik reduziert sich so auf ein Minimum.
Danfoss VLT drives energy saving ECplus

Danfoss EC+ Konzept

Energiesparen mit System

Steigern Sie mit dem Danfoss EC+ Konzept Ihren
Systemwirkungsgrad, erreichen Sie eine höhere Energie-klassenzertifizierung und sparen Sie Kosten.