Les produits par famille
> Réfrigération / Conditionnement d'air
> Chauffage
> Variateurs VLT®
> Industrial Automation
> Énergie solaire
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

MBS 5150, Transmetteurs de pression bloc à amortisseur d'impulsion avec homologation marine

Ascending Order23 article(s)
select
select
select
>060N1003
MBS 5150Gauge (relative) 0,00 - 25,00 bar -G 1/4 Pg 13.5, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1063
MBS 5150Gauge (relative) 0,00 - 6,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1064
MBS 5150Gauge (relative) 0,00 - 10,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1065
MBS 5150Gauge (relative) 0,00 - 16,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1066
MBS 5150Gauge (relative) 0,00 - 40,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1071
MBS 5150Gauge (relative) 0,00 - 4,00 bar -G 1/4 Pg 13.5, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1072
MBS 5150Gauge (relative) 0,00 - 10,00 bar -G 1/4 Pg 13.5, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1073
MBS 5150Gauge (relative) 0,00 - 16,00 bar -G 1/4 Pg 13.5, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1081
MBS 5150Gauge (relative) 0,00 - 1,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1083
MBS 5150Gauge (relative) 0,00 - 2,50 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1084
MBS 5150Gauge (relative) 0,00 - 4,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1085
MBS 5150Gauge (relative) 0,00 - 25,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1086
MBS 5150Gauge (relative) 0,00 - 60,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1087
MBS 5150Gauge (relative) 0,00 - 100,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
>060N1091
MBS 5150Gauge (relative) 0,00 - 6,00 bar -G 1/4 Pg 13.5, EN 175301-803-A 0,1 % 4 - 20 mA
12