Les produits par famille
> Réfrigération / Conditionnement d'air
> Chauffage
> Variateurs VLT®
> Industrial Automation
> Énergie solaire
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

MBS 4751, Transmetteurs de pression homologués Eex avec amortisseur d'impulsion et réglage du point zéro et de l'amplification

Ascending Order4 article(s)
select
>060G4311
MBS 4751Gauge (relative) 0,00 - 160,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,50 % 4 - 20 mA
>060G4312
MBS 4751Gauge (relative) 0,00 - 250,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,50 % 4 - 20 mA
>060G4313
MBS 4751Gauge (relative) 0,00 - 400,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,50 % 4 - 20 mA
>060G4314
MBS 4751Gauge (relative) 0,00 - 600,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,50 % 4 - 20 mA