Les produits par famille
> Réfrigération / Conditionnement d'air
> Chauffage
> Variateurs VLT®
> Industrial Automation
> Énergie solaire
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

MBS 4701, Transmetteurs de pression homologués Eex avec réglage du point zéro et de l'amplification

Ascending Order11 article(s)
select
>060G4300
MBS 4701Gauge (relative) 0,00 - 1,60 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G4301
MBS 4701Gauge (relative) 0,00 - 16,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G4303
MBS 4701Gauge (relative) 0,00 - 1,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G4304
MBS 4701Gauge (relative) 0,00 - 2,50 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G4305
MBS 4701Gauge (relative) 0,00 - 4,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G4306
MBS 4701Gauge (relative) 0,00 - 6,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G4307
MBS 4701Gauge (relative) 0,00 - 10,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G4308
MBS 4701Gauge (relative) 0,00 - 25,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G4309
MBS 4701Gauge (relative) 0,00 - 40,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G4310
MBS 4701Gauge (relative) 0,00 - 100,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G5812
MBS 4701Gauge (relative) -1,00 - 10,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA