Les produits par famille
> Réfrigération / Conditionnement d'air
> Chauffage
> Variateurs VLT®
> Industrial Automation
> Énergie solaire
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

MBS 4010, Transmetteurs de pression à membrane affleurante

Ascending Order13 article(s)
select
select
select
>060G3203
MBS 4010Absolu 0,00 - 4,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G3204
MBS 4010Absolu 0,00 - 6,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G3205
MBS 4010Absolu 0,00 - 10,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G3206
MBS 4010Absolu 0,00 - 16,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G3207
MBS 4010Absolu 0,00 - 25,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G3211
MBS 4010Gauge (relative) 0,00 - 4,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G3212
MBS 4010Gauge (relative) 0,00 - 6,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G3213
MBS 4010Gauge (relative) 0,00 - 10,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G3214
MBS 4010Gauge (relative) 0,00 - 16,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G3215
MBS 4010Gauge (relative) 0,00 - 25,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G3216
MBS 4010Gauge (relative) 0,00 - 40,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G3217
MBS 4010Gauge (relative) 0,00 - 60,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G3236
MBS 4010Gauge (relative) 0,00 - 25,00 bar -G 1/2 Câble 0,3 % 4 - 20 mA