Les produits par famille
> Réfrigération / Conditionnement d'air
> Chauffage
> Variateurs VLT®
> Industrial Automation
> Énergie solaire
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

MBS 33M, Transmetteurs de pression compacts pour applications marines

Ascending Order18 article(s)
select
select
select
select
>060G1654
MBS 33MGauge (relative) 0,00 - 40,00 bar -G 1/2 Pg 13.5, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G1655
MBS 33MGauge (relative) 0,00 - 10,00 bar -G 1/2 Pg 13.5, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G1705
MBS 33MGauge (relative) -1,00 - 3,00 bar -G 1/2 Pg 13.5, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G3122
MBS 33MGauge (relative) 0,00 - 1,60 bar -G 1/2 Pg 13.5, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G3123
MBS 33MGauge (relative) 0,00 - 2,50 bar -G 1/2 Pg 13.5, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G3124
MBS 33MGauge (relative) 0,00 - 4,00 bar -G 1/2 Pg 13.5, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G3125
MBS 33MGauge (relative) 0,00 - 6,00 bar -G 1/2 Pg 13.5, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G3126
MBS 33MGauge (relative) 0,00 - 10,00 bar -G 1/2 Pg 13.5, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G3127
MBS 33MGauge (relative) 0,00 - 16,00 bar -G 1/2 Pg 13.5, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G3128
MBS 33MGauge (relative) 0,00 - 25,00 bar -G 1/2 Pg 13.5, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G3129
MBS 33MGauge (relative) 0,00 - 40,00 bar -G 1/2 Pg 13.5, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G3130
MBS 33MGauge (relative) 0,00 - 60,00 bar -G 1/2 Pg 13.5, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G3131
MBS 33MGauge (relative) 0,00 - 100,00 bar -G 1/2 Pg 13.5, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G3132
MBS 33MGauge (relative) 0,00 - 160,00 bar -G 1/2 Pg 13.5, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
>060G3133
MBS 33MGauge (relative) 0,00 - 250,00 bar -G 1/2 Pg 13.5, EN 175301-803-A 0,3 % 4 - 20 mA
12