Les produits par famille
> Réfrigération / Conditionnement d'air
> Chauffage
> Variateurs VLT®
> Industrial Automation
> Énergie solaire
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

MBS 3250, Transmetteurs de pression compacts avec amortisseur d'impulsion

Ascending Order20 article(s)
select
select
select
>060G1607
MBS 3250Gauge (relative) 0,00 - 400,00 bar -G 1/4 CÂBLE VOLANTS 0,5 % 1,0000 - 5,0000 V
>060G1642
MBS 3250Gauge (relative) 0,00 - 250,00 bar -G 1/4 M12 x 1, 4 pin, EN 60947-5-2 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1648
MBS 3250Gauge (relative) 0,00 - 400,00 bar -G 1/4 CÂBLE VOLANTS 0,5 % 1,0000 - 5,0000 V
>060G1704
MBS 3250Gauge (relative) 0,00 - 250,00 bar -G 1/4 AMP Econoseal, J-series 0,5 % 0,0000 - 5,0000 V
>060G1733
MBS 3250Gauge (relative) 0,00 - 400,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 0,5 % 0,0000 - 10,0000 V
>060G1777
MBS 3250Gauge (relative) 0,00 - 250,00 bar -G 1/4 M12 x 1, 4 pin, EN 60947-5-2 0,5 % 0,0000 - 10,0000 V
>060G1778
MBS 3250Gauge (relative) 0,00 - 600,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1779
MBS 3250Gauge (relative) 0,00 - 250,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1790
MBS 3250Gauge (relative) 0,00 - 40,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1791
MBS 3250Gauge (relative) 0,00 - 10,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1861
MBS 3250Gauge (relative) 0,00 - 2,50 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1862
MBS 3250Gauge (relative) 0,00 - 4,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1863
MBS 3250Gauge (relative) 0,00 - 6,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1864
MBS 3250Gauge (relative) 0,00 - 16,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1865
MBS 3250Gauge (relative) 0,00 - 25,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
12