Les produits par famille
> Réfrigération / Conditionnement d'air
> Chauffage
> Variateurs VLT®
> Industrial Automation
> Énergie solaire
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

MBS 3200, Transmetteurs de pression compacts

Ascending Order13 article(s)
select
select
select
select
>060G1676
MBS 3200Absolu 0,00 - 4,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 1,00 % 4 - 20 mA
>060G1833
MBS 3200Absolu 0,00 - 4,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 1,00 % 4 - 20 mA
>060G1870
MBS 3200Gauge (relative) 0,00 - 1,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 1,00 % 4 - 20 mA
>060G1872
MBS 3200Gauge (relative) 0,00 - 2,50 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 1,00 % 4 - 20 mA
>060G1874
MBS 3200Gauge (relative) 0,00 - 6,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 1,00 % 4 - 20 mA
>060G1875
MBS 3200Gauge (relative) 0,00 - 10,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 1,00 % 4 - 20 mA
>060G1876
MBS 3200Gauge (relative) 0,00 - 16,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 1,00 % 4 - 20 mA
>060G1877
MBS 3200Gauge (relative) 0,00 - 25,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 1,00 % 4 - 20 mA
>060G1878
MBS 3200Gauge (relative) 0,00 - 40,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 1,00 % 4 - 20 mA
>060G3574
MBS 3200Absolu 0,00 - 6,00 bar -M 18 x 1.5 Pg 9, EN 175301-803-A 1,00 % 4 - 20 mA
>060G3841
MBS 3200Absolu 0,00 - 16,00 bar -M 14 x 1.5 Pg 9, EN 175301-803-A 1,00 % 4 - 20 mA
>060G3930
MBS 3200Gauge (relative) 0,00 - 40,00 bar -NPT 1/4-18 Pg 9, EN 175301-803-A 1,00 % 4 - 20 mA
>060G5607
MBS 3200Gauge (relative) -0,00 - 300,00 psi NPT 1/4-18 Pg 9, EN 175301-803-A 1,00 % 4 - 20 mA