Les produits par famille
> Réfrigération / Conditionnement d'air
> Chauffage
> Variateurs VLT®
> Industrial Automation
> Énergie solaire
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

MBS 32, Transmetteurs de pression avec signal de sortie en volts

Ascending Order24 article(s)
select
select
select
select
>060G1222
MBS 32Gauge (relative) 0,00 - 1,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,80 % 0,0000 - 10,0000 V
>060G1223
MBS 32Gauge (relative) 0,00 - 1,60 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,80 % 0,0000 - 10,0000 V
>060G1224
MBS 32Gauge (relative) 0,00 - 2,50 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,80 % 0,0000 - 10,0000 V
>060G1225
MBS 32Gauge (relative) 0,00 - 4,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,80 % 0,0000 - 10,0000 V
>060G1226
MBS 32Gauge (relative) 0,00 - 6,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,80 % 0,0000 - 10,0000 V
>060G1228
MBS 32Gauge (relative) 0,00 - 16,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,80 % 0,0000 - 10,0000 V
>060G1229
MBS 32Gauge (relative) 0,00 - 25,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,80 % 0,0000 - 10,0000 V
>060G1239
MBS 32Gauge (relative) 0,00 - 40,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,80 % 0,0000 - 10,0000 V
>060G1249
MBS 32Gauge (relative) 0,00 - 60,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,80 % 0,0000 - 10,0000 V
>060G1259
MBS 32Gauge (relative) 0,00 - 100,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,80 % 0,0000 - 10,0000 V
>060G1260
MBS 32Gauge (relative) 0,00 - 160,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,80 % 0,0000 - 10,0000 V
>060G1261
MBS 32Gauge (relative) 0,00 - 250,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,80 % 0,0000 - 10,0000 V
>060G1262
MBS 32Gauge (relative) 0,00 - 400,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,80 % 0,0000 - 10,0000 V
>060G1264
MBS 32Absolu 0,00 - 1,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,80 % 0,0000 - 10,0000 V
>060G1267
MBS 32Absolu 0,00 - 4,00 bar -G 1/2 Pg 9, EN 175301-803-A 0,80 % 0,0000 - 10,0000 V
12