Les produits par famille
> Réfrigération / Conditionnement d'air
> Chauffage
> Variateurs VLT®
> Industrial Automation
> Énergie solaire
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

MBS 3150, Transmetteurs de pression compacts avec amortisseur d'impulsion pour applications marines

Ascending Order6 article(s)
select
select
>060G1474
MBS 3150Gauge (relative) 0,00 - 6,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 1,00 % 4 - 20 mA
>060G1475
MBS 3150Gauge (relative) 0,00 - 10,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 1,00 % 4 - 20 mA
>060G1476
MBS 3150Gauge (relative) 0,00 - 6,00 bar -G 1/2 Pg 11, EN 175301-803-A 1,00 % 4 - 20 mA
>060G1477
MBS 3150Gauge (relative) 0,00 - 10,00 bar -G 1/2 Pg 11, EN 175301-803-A 1,00 % 4 - 20 mA
>060G1923
MBS 3150Gauge (relative) 0,00 - 4,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 1,00 % 4 - 20 mA
>060G5657
MBS 3150Gauge (relative) 0,00 - 16,00 bar -G 1/2 Pg 11, EN 175301-803-A 1,00 % 4 - 20 mA