Les produits par famille
> Réfrigération / Conditionnement d'air
> Chauffage
> Variateurs VLT®
> Industrial Automation
> Énergie solaire
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

MBS 3100, Transmetteurs de pression compacts pour applications marines

Ascending Order37 article(s)
select
select
select
select
>060G1367
MBS 3100Gauge (relative) 0,00 - 4,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1368
MBS 3100Gauge (relative) 0,00 - 6,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1369
MBS 3100Gauge (relative) 0,00 - 10,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1370
MBS 3100Gauge (relative) 0,00 - 16,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1371
MBS 3100Gauge (relative) 0,00 - 25,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1372
MBS 3100Gauge (relative) 0,00 - 40,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1463
MBS 3100Gauge (relative) 0,00 - 4,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1464
MBS 3100Gauge (relative) 0,00 - 6,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1465
MBS 3100Gauge (relative) 0,00 - 10,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1466
MBS 3100Gauge (relative) 0,00 - 16,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1467
MBS 3100Gauge (relative) 0,00 - 25,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1468
MBS 3100Gauge (relative) 0,00 - 40,00 bar -G 1/4 Pg 11, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1469
MBS 3100Gauge (relative) 0,00 - 4,00 bar -G 1/2 Pg 11, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1470
MBS 3100Gauge (relative) 0,00 - 6,00 bar -G 1/2 Pg 11, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
>060G1471
MBS 3100Gauge (relative) 0,00 - 10,00 bar -G 1/2 Pg 11, EN 175301-803-A 0,5 % 4 - 20 mA
123