Les produits par famille
> Réfrigération / Conditionnement d'air
> Chauffage
> Variateurs VLT®
> Industrial Automation
> Énergie solaire
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

MBS 2050, Transmetteurs de pression compacts avec signal de sortie ratiométrique et amortisseur d'impulsion

Ascending Order5 article(s)
select
select
select
>060G1404
MBS 2050Gauge (relative) 0,00 - 160,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 1,00 % 10 - 90 % ratiometric
>060G1405
MBS 2050Gauge (relative) 0,00 - 250,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 1,00 % 10 - 90 % ratiometric
>060G1406
MBS 2050Gauge (relative) 0,00 - 400,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 1,00 % 10 - 90 % ratiometric
>060G1407
MBS 2050Gauge (relative) 0,00 - 600,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 1,00 % 10 - 90 % ratiometric
>060G1801
MBS 2050Gauge (relative) 0,00 - 250,00 bar -G 1/4 AMP Econoseal, J-series, 3 pin -10 - 90 % ratiometric