Les produits par famille
> Réfrigération / Conditionnement d'air
> Chauffage
> Variateurs VLT®
> Industrial Automation
> Énergie solaire
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

MBS 1900, Transmetteur de pression pour les applications d’air et d’eau, Transmetteur de pression pour applications d'air et d'eau

Ascending Order6 article(s)
select
select
select
>064G6504
MBS 1900Gauge (relative) 0,00 - 25,00 bar -G 1/4 EN 175301-803-A 1,0 % 4 - 20 mA
>064G6521
MBS 1900Gauge (relative) 0,00 - 6,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 1,0 % 4 - 20 mA
>064G6522
MBS 1900Gauge (relative) 0,00 - 10,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 1,0 % 4 - 20 mA
>064G6523
MBS 1900Gauge (relative) 0,00 - 16,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 1,0 % 4 - 20 mA
>064G6524
MBS 1900Gauge (relative) 0,00 - 25,00 bar -G 1/4 Pg 9, EN 175301-803-A 1,0 % 4 - 20 mA
>064G6532
MBS 1900Gauge (relative) 0,00 - 16,00 bar -G 1/4 Round Packard Metri-Pack, 3 pin 1,0 % 10 - 90 % ratiometric