Les produits par famille
> Réfrigération / Conditionnement d'air
> Chauffage
> Variateurs VLT®
> Industrial Automation
> Énergie solaire
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

MBC 5100, Pressostats compacts avec homologation marine

Ascending Order36 article(s)
select
select
select
select
select
select
>061B000066
MBC 5100-0,20 - 10,00 bar 0,40 bar 0,60 bar 15,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 11 SPDT -
>061B000166
MBC 51005,00 - 30,00 bar 0,90 bar 2,00 bar 45,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 11 SPDT -
>061B000266
MBC 5100-0,20 - 10,00 bar 0,40 bar 0,60 bar 15,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 11 SPDT -
>061B000366
MBC 51005,00 - 30,00 bar 0,90 bar 2,00 bar 45,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 11 SPDT -
>061B000566
MBC 5100-0,20 - 1,00 bar 0,30 bar 0,45 bar 15,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 11 SPDT -
>061B000766
MBC 51001,00 - 6,00 bar 0,30 bar 0,45 bar 15,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 11 SPDT -
>061B000966
MBC 5100-0,20 - 1,00 bar 0,30 bar 0,45 bar 15,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 11 SPDT -
>061B001066
MBC 5100-0,20 - 4,00 bar 0,30 bar 0,45 bar 15,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 11 SPDT -
>061B001266
MBC 5100-0,20 - 10,00 bar 0,40 bar 0,60 bar 15,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 11 SPDT à la baisse
>061B002966
MBC 51000,50 - 3,00 bar 0,25 bar 0,30 bar 15,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 11 SPDT -
>061B003766
MBC 51002,00 - 10,00 bar 0,90 bar 1,20 bar 45,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 11 SPDT -
>061B006666
MBC 5100-0,20 - 10,00 bar 0,40 bar 0,60 bar 15,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 13.5 SPDT à la baisse
>061B010266
MBC 5100-0,20 - 10,00 bar 0,40 bar 0,60 bar 15,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 13.5 SPDT -
>061B010366
MBC 51005,00 - 30,00 bar 0,90 bar 2,00 bar 45,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 13.5 SPDT -
>061B010466
MBC 5100-0,20 - 4,00 bar 0,30 bar 0,45 bar 15,0 bar G 1/4 EN 175301-803-A Pg 13.5 SPDT -
123