Les produits par famille
> Réfrigération / Conditionnement d'air
> Chauffage
> Variateurs VLT®
> Industrial Automation
> Énergie solaire
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

MCI, Démarreurs CI-tronic™

Ascending Order25 article(s)
select
select
select
select
>037N0037
MCI 1515 A 24 - 240 V 24 - 240 V
>037N0038
MCI 2525 A 24 - 240 V 24 - 240 V
>037N0039
MCI 1515 A 24 - 480 V 24 - 480 V
>037N0040
MCI 2525 A 24 - 480 V 24 - 480 V
>037N0041
MCI 1515 A 24 - 480 V 24 - 480 V
>037N0042
MCI 2525 A 24 - 480 V 24 - 480 V
>037N0061
MCI 25B25 A 24 - 240 V 24 - 240 V
>037N0062
MCI 25B25 A 24 - 480 V 24 - 480 V
>037N0069
MCI 2525 A 24 - 240 V 24 - 240 V
>037N0070
MCI 30 I-O25 A 24 - 480 V 24 - 480 V
>037N0071
MCI 2525 A 24 - 480 V 24 - 480 V
>037N0073
MCI 33 A 24 - 240 V 24 - 240 V
>037N0074
MCI 33 A 24 - 415 V 24 - 415 V
>037N0075
MCI 33 A 24 - 480 V 24 - 480 V
>037N0076
MCI 15C15 A 24 - 480 V 24 - 480 V
12