>
Mes produits favoris
Les produits par famille
>
Réfrigération / Conditionnement d'air
Détendeurs thermostatiques
Electrovannes
Régulateur de pression et de température
Régulation électronique
Composants de ligne
Vannes de détente électronique
Bobines pour électrovannes
Pressostats / Thermostats
Vannes à eau
Filtres déshydrateurs et voyants liquide
Sight Glasses
Contacteurs et démarreurs moteur
Régulateurs électroniques:sondes et transmetteurs
Vannes d'arrêt et de régulation
Soupapes de sécurité
Régulateurs de niveau
Groupes de condensation
Thermostats ménagers
Accessoires et pièces détachées
Compresseurs
Station de vannes ICF
>
Chauffage
Robinets thermostatiques
Thermostats d'ambiance mécaniques et électroniques
Régulation de climatisation
Vannes d'équilibrage
Composants pour brûleurs
Chauffage par le sol hydraulique
Solutions Plancher Rayonnant Electrique
>
Variateurs VLT®
Variateurs de fréquence
Produits décentralisés
Démarreurs progressifs
Filtres VLT®
>
Industrial Automation
Transmetteurs de pression
Électrovannes
Bobines pour vannes
Vannes pilotées
Vannes thermostatiques
Pressostats
Pressostats différentiels
Sondes de température
Thermostats
Contacteurs et démarreurs
Accessoires et pièces de rechange
>
Énergie solaire
Onduleurs solaires
Surveillance de système solaire
>
High-Pressure Pumps
Pompes
Centrales hydrauliques
Moteurs
Vannes
Buses
Accessoires
A propos de Danfoss
Aspiration, Promesse, Comportement
Sociétés affiliées
Danfoss en France
Produits
Les produits par famille
Domaine d' activité
Réfrigération et Conditionnement d'air
Chauffage
Variateurs VLT
®
Industrial Automation
Énergie solaire
High-Pressure Pumps
Nouvelles
News
Campagnes
Lettres d'informations
Archives
Le magazine du Groupe
Emplois
Dans le monde
Contact
Contacts France
Dans le monde
Local Sites
Danfoss Group Global
Afghanistan
Argentina
Australia
Austria
Bahrain
Belarus
Belgium (Dutch)
Belgium (French)
Bolivia
Bosnia - Herzegovina
Brazil
Bulgaria
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Finland
France
Germany
Guatamala
Haiti
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Ireland
Italy
Jamaica
Jordan
Kazakhstan
Korea
Kuwait
Laos
Latvia
Lebanon
Lithuania
Malaysia
Mexico
Middle East
Netherlands
New Zealand
Norway
Oman
Pakistan
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia
Serbia
Singapore
Slovakia
Slovenia
Somalia
South Africa
Spain
Sudan
Sweden
Switzerland (French)
Switzerland (German)
Syria
Taiwan
Thailand
Turkey
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yemen
>
Imprimer la page
>
Accueil
>
Produits
>
Les produits par famille
>
Accessoires et pièces de rechange
>
Accessoires et pièces détachées - pour contacteurs
>
Dispositifs antiparasites de charge pour contacteurs
Dispositifs antiparasites de charge pour contacteurs
>
Sélection de code
>
Photos (2)
>
Contact
N° de code
2 article(s)
Type
Description
Tension V, 50 Hz
select
tout
110 - 205 V
24 - 48 V
Tension V, 60 Hz
select
tout
110 - 205 V
24 - 48 V
Voltage, DC
Used for product
>
037H0075
ACCESSOIRES
-
24 - 48 V
24 - 48 V
-
CI 6-30
>
037H0076
ACCESSOIRES
-
110 - 205 V
110 - 205 V
-
CI 6-30