| 6 article(s) | | | | |
| | TP 75.2 Thermostat programmable hebdo. | TP 75.2 | Thermostat programmable hebdomadaire. Sonde intégrée, alimentation à piles. | |
| | TP 75.2-M Thermostat programmable hebdo, alimentation 220V. | TP75.2 M | Thermostat programmable hebdomadaire. Sonde intégrée, alimentation 230V. | |
| | TP 75.2-M Thermostat programmable hebdo, alimentation 220V. | TP7000M | Thermostat programmable hebdomadaire. Sonde à distance, alimentation 230V. | |
| | TP5000 | TP5000 Si | Battery powered electronic programmable room thermostat offering up to six time and temperature changes per day. With built-in sensor and service interval timer. | |
| | TP5000 | TP5000 | Thermostat programmable, programmation 5+2 jours modifiable. Alimentation par piles. | |
| | TP5000M | TP5000M | Thermostat programmable, programmation 5+2 jours modifiable. Alimentation 230V | |