| 2 article(s) | | | | | |
| | HC 6000 | HC6110-3 | Inversion chaud/Froid automatique par zone neutre. Action sur vanne 2V ou 3V dans application 4 tubes.
3 vitesses ventilateur.
Alimentation piles. | Chaud 5-30 Froid 16-37 ° C | |
| | HC 6000 | HC6113-3 | Inversion chaud/Froid automatique par zone neutre. Action sur vanne 2V ou 3V dans application 4 tubes.
3 vitesses ventilateur.
Alimentation 230V | Chaud 5-30 Froid 16-37 ° C | |