| 12 article(s) | | | | | | | |
| | TWA-A | TWA-A | Pour corps Danfoss RA 2000, Normalement fermé, 24V | 24 V.a.c. | NF | 120 mm | |
| | TWA-A | TWA-A | Pour corps Danfoss RA 2000, Normalement ouvert, 24V | 24 V.a.c. | NO | 120 mm | |
| | TWA-A | TWA-A | Pour corps Danfoss RA 2000, Normalement fermé, 230V | 230 V.a.c. | NF | 120 mm | |
| | TWA-A | TWA-A | Pour corps Danfoss RA 2000, Normalement ouvert, 230V | 230 V.a.c. | NO | 120 mm | |
| | TWA-V | TWA-V | Pour vannes Danfoss RAV et VMT | 24 V.a.c. | NC | 120 mm | |
| | TWA-V | TWA-V | Pour vannes Danfoss RAV et VMT | 24 V.a.c. | NO | 120 mm | |
| | TWA-V | TWA-V | Pour vannes Danfoss RAV et VMT | 230 V.a.c. | NC | 120 mm | |
| | TWA-V | TWA-V | Pour vannes Danfoss RAV et VMT | 230 V.a.c. | NO | 120 mm | |
| | TWA-K | TWA-K | Pour corps M30x1,5, Normalement fermé, 24V | 24 V.a.c. | NF | 120 mm | |
| | TWA-K | TWA-K | Pour corps M30x1,5, Normalement ouvert, 24V | 24 V.a.c. | NO | 120 mm | |
| | TWA-K | TWA-K | Pour corps Danfoss M30x1,5, Normalement fermé, 230V | 230 V.a.c. | NF | 120 mm | |
| | TWA-K | TWA-K | Pour corps Danfoss M30x1,5, Normalement ouvert, 230V | 230 V.a.c. | NO | 120 mm | |