Les produits par famille
> Réfrigération / Conditionnement d'air
> Chauffage
> Variateurs VLT®
> Industrial Automation
> Énergie solaire
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

032U453031

Caractéristiques

Valeur

type EV220B
Poids kg 1.144 kg
Actuator size 13.5 mm
Actuator size [in] 0.53 in
Température ambiante max. [°C] 80 °C
Température ambiante max. [°F] 176 °F
Matériau du corps Laiton
Bobine BB 230 V a.c. 50 Hz
Option Bobine Clip-on
Type de bobine BB
Raccord G 3/4
Raccord Interne/Externe Interne
Raccord standard ISO 228-1
Valeur Cv [gal/min] 9,400 gpm US
Pression différentielle [bar] 0,3 - 16 bar
Pression différentiel [Psi] 4,3 - 228,6 psi
EAN 5702423186976
Raccord électrique Spade DIN 43650-A
Indice de protection IP65
Fréquence [Hz] 50 HZ
Fonction NC
Valeur Kv [m³/h] 8,000 m3/h
Pression Max. de travail [bar] 16,0 bar
Pression Max. de travail [psig] 232 psig
Plage de température du fluide [°C] -10 - 90 °C
Variations de température moyennes [°F] 15 - 195 °F
Nombre de voies 2/2
Fonctionnement Servo-assistée (membranne)
Taille d'orifice [in] 3/4 in
Taille de l'orifice (mm) 20,00 mm
Format de l'emballage Multi pack
Puissance de consommation [W] 10,0 W
Quantité par format d'emballage 12 PC
Matière d'étanchéité NBR
Tension d’alimentation [V] a.c. 230 V
Désignation Solenoid valve