Les produits par famille
> Réfrigération / Conditionnement d'air
> Chauffage
> Variateurs VLT®
> Industrial Automation
> Énergie solaire
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

042N4409

Caractéristiques

Valeur

type AV210D
Poids kg 4.568 kg
Plage de température ambiante [°C] -30 - 60 °C
Matériau du corps Bronze industriel
Fermeture Contre l'écoulement
Raccord G 1 1/2
Diamètre de la tête de contrôle [mm] 90 mm
Pression différentielle [bar] 0 - 11 bar
EAN 5702423194308
Fonction NC
Valeur Kv [m³/h] 46,000 m3/h
Plage de température du fluide [°C] -30 - 180 °C
Fonctionnement Piston (angle)
Taille de l'orifice (mm) 40,00 mm
Format de l'emballage Multi pack
Quantité par format d'emballage 1 pc
Matière d'étanchéité PTFE