Les produits par famille
> Réfrigération / Conditionnement d'air
> Chauffage
> Variateurs VLT®
> Industrial Automation
> Énergie solaire
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

042N0823

Caractéristiques

Valeur

type AC024C
Poids kg 0.053 kg
Actuator size 9 mm
Plage de température ambiante [°C] -40 - 50 °C
Plage de température ambiante [°F] -40 - 120 °F
Raccord de bobine Cosse DIN
Couleur NOIR
EAN 5702423049714
Indice de protection IP00
Fréquence [Hz] 50/60 HZ
Format de l'emballage Multi pack
Puissance de consommation [W] 7,0 W
Classe de produits C
Quantité par format d'emballage 24 PC
Produit standard Oui
Tension d’alimentation [V] a.c. 24 V
Désignation Coil for Solenoid valve