Les produits par famille
> Réfrigération / Conditionnement d'air
> Chauffage
> Variateurs VLT®
> Industrial Automation
> Énergie solaire
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

018F6253

Caractéristiques

Valeur

type BF400AS
Poids kg 0.293 kg
Actuator size 13.5 mm
Plage de température ambiante [°C] -40 - 80 °C
Plage de température ambiante [°F] -40 - 175 °F
Longueur de câble [in] 40,00 in
Longueur de câble [m] 1,00 m
Raccord de bobine Câble
Couleur BLEU
EAN 5702428024853
Indice de protection IP67
Fréquence [Hz] 50 HZ
Format de l'emballage Multi pack
Puissance de consommation [W] 10,0 W
Classe de produits C
Quantité par format d'emballage 24 PC
Numéro pièce détaché 018F6253
Produit standard Oui
Tension d’alimentation [V] a.c. 380 - 400 V
Désignation Coil for Solenoid valve