Les produits par famille
> Réfrigération / Conditionnement d'air
> Chauffage
> Variateurs VLT®
> Industrial Automation
> Énergie solaire
> High-Pressure Pumps
 
 
 
 
 

018F4519

Caractéristiques

Valeur

type BQ110BS
Poids kg 0.301 kg
Actuator size 13.5 mm
Plage de température ambiante [°C] -40 - 40 °C
Plage de température ambiante [°F] -40 - 104 °F
Raccord de bobine Cosse DIN
Couleur NOIR
EAN 5702428457040
Indice de protection IP65
Fréquence [Hz] 60 HZ
Format de l'emballage Multi pack
Puissance de consommation [W] 10,0 W
Classe de produits C
Quantité par format d'emballage 50 pc
Produit standard Oui
Tension d’alimentation [V] a.c. 110 V
Désignation Coil for Solenoid valve