News
> Produits
> Nouvelles générales
> Salons et Evénementiels
> Le magazine du Groupe
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

TripleLynx L'onduleur TripleLynx est l'un des onduleurs les plus polyvalents du marché.

01 septembre 2010
Relier n'importe quelle quantité de modules à l'onduleur  Grâce à une large gamme de caractéristiques, il prend en charge une large gamme de dispositions de systèmes.

1000 VCC et une gamme MPP de 250-800 VCC
L'une des qualités du TripleLynx héritée des onduleurs centraux est sa capacité à prendre en charge 1000 VCC. Cela permet de pouvoir disposer de 60 % de modules en plus dans une branche contrairement aux onduleurs à branches traditionnels, ce qui réduit les exigences d'installation des câbles et le temps d'installation. L'onduleur comporte par ailleurs une grande fenêtre MPP affichant les branches de différentes plages de tension, les compositions ou la technologie sans compromettre l'efficacité.

Un dispositif de suivi MPP par entrée commandé individuellement ou en parallèle

L'un des principaux avantages des onduleurs à branches peut être rigoureusement exploité avec l'onduleur TripleLynx.

La gamme d'onduleurs TripleLynx est par défaut un dispositif de suivi Multi-MPP (le TLX 10 k comporte 2 MPPT et les 12,5 et 15 comportent 3 MPPT). Cela permet de concevoir des systèmes avec différents angles, différentes orientations et/ou quantités de modules par branche avec un seul onduleur. La possibilité de combiner des entrées sur le TripleLynx en parallèle permet de modifier l'approche de la conception du système. Traditionnellement, s'il convient de couvrir un espace fixe avec un PV, un toit par exemple, le nombre de modules est déterminé et on découvre souvent que d'autres onduleurs sont nécessaires. Toutefois, grâce à la large plage de tension et à l'option de combinaison des entrées, chaque quantité de modules, paire ou impaire, dans la plage d'alimentation de l'onduleur TripleLynx est réalisable, ce qui permet d'éviter les pertes d'efficacité. À titre d'exemple, quatre branches de 8 A chacune sont disponibles (15 kW au total). La combinaison de deux branches vers une entrée dépassera les caractéristiques de courant maximum de l'onduleur (16 A>12 A). Toutefois, la combinaison de trois branches ensemble et le couplage de deux entrées permettront d'obtenir l'utilisation maximum de l'onduleur (3 x 8 A = 2 x 12 A). L'autre entrée est composée de modules « de remplissage » pour couvrir le toit et elle est raccordée de façon individuelle à l'onduleur. Cette flexibilité rend le TripleLynx applicable à plusieurs systèmes différents, petits ou grands.

Efficacité de 98 %

La caractéristique des onduleurs à branches sans transformateur est l'efficacité élevée. Avec une efficacité de 98 % et une efficacité européenne de 97 %, le TripleLynx figure sur la courte liste des onduleurs haute performance.

3 phases (3 x 400 VCA)

Une autre caractéristique des onduleurs centraux a été adaptée au TripleLynx : la sortie triphasée. L'onduleur fournira toujours une sortie triphasée, même si une branche est diminuée. Les exigences des fournisseurs de réseau sont donc totalement respectées. La sortie triphasée entraîne également une moindre demande en câble par kW et garantit qu'aucun équipement supplémentaire de surveillance des phases n'est nécessaire.

Approche holistique de la flexibilité

La grande plage de tension et les options du mode de fonctionnement ne sont pas les seules caractéristiques à l'origine de la polyvalence du TripleLynx. Chaque onduleur est livré avec 16 réglages spécifiques aux pays qui peuvent être choisis sur le site et 8 langues peuvent être sélectionnées à l'écran, quel que soit le réglage du pays.

L'onduleur TripleLynx pèse seulement 35 kg, ce qui signifie que les onduleurs sont très faciles à manipuler. Ils sont par ailleurs livrés par palettes de 12, soit 180 kW par palette.

En conclusion, le TripleLynx est un onduleur très polyvalent et flexible qui peut être utilisé sur des applications allant des résidences aux centrales électriques en MW.

Valve selector

Sélection d'électrovannes simplifiée

Avec notre "valve selector" vous pouvez facilement trouver l'électrovanne dont vous avez besoin.

Cet outil est conçu pour les installateurs et utilisateurs d'électrovannes sur des applications standards.

Le "valve selector" peut également etre utilisé depuis votre mobile.