News
> Produits
> Nouvelles générales
> Salons et Evénementiels
> Le magazine du Groupe
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Des remplacements simplifiés, de nouvelles options à votre portée grâce au nouvel EKC 202C MS NTC

14 juin 2012
Le nouveau régulateur multifonctions EKC 202C MS offre une flexibilité inégalée pour un remplacement facile et rapide !

Le nouveau régulateur multifonctions EKC 202C MS est la nouvelle version du célèbre EKC 202 C. Il a été développé en tenant compte des besoins du marché. Ce nouveau régulateur sait ainsi lire la quasi-totalité des sondes NTC Danfoss ou de marque concurrente jusqu’à 10kΩ. De par sa polyvalence, le régulateur EKC 202C MS peut facilement être utilisé pour remplacer des régulateurs similaires de marques différentes dans des systèmes existants (sur site ou au sein de processus d’assemblage en production), tout en conservant les sondes NTC déjà installées.

Moins de stock et une sélection simple

Un seul numéro de code suffit à couvrir une large gamme d’applications de réfrigération et à permettre le remplacement de nombreux régulateurs, de marques diverses. Le processus de sélection est ainsi simplifié, et l’espace de stockage nécessaire dans votre véhicule utilitaire ou entrepôt est réduit. Le régulateur EKC 202C-MS peut être utilisé dans un grand nombre d’applications différentes, depuis la régulation de la température de l’air et le dégivrage jusqu’à des commandes plus avancées, telles que la gestion de l’éclairage et des ventilateurs.

Gagnez du temps grâce à un montage facile et une programmation rapide
Les supports de montage intégrés facilitent le montage en façade et l'utilisation de la clé de programmation EKA 183A permet de copier rapidement et aisément les paramètres d'un régulateur EKC à un autre régulateur EKC, de même type.

Caractéristiques et avantages :

  • Sondes: différentes sondes NTC: Sait lire les sondes NTC de Danfoss et d'autres fournisseurs.
  • Dégivrage sur demande dans systèmes 1:1
  • Boutons façade parfaitement étanches
  • Protection IP65 de la façade
  • Entrée DI pour:
    • Fonction porte avec alarme
    • Début du dégivrage
    • Démarrage/arrêt de la régulation
    • Fonctionnement nuit 
    • Changement d'échelon de température
    • Fonction nettoyage du poste 
    • Programmation instantanée via clé de programmation
ODSG - Online Datasheet Generator

ODSG

Compose and download the product datasheets you need with our Online Datasheet Generator (ODSG).