News
> Produits
> Nouvelles générales
> Salons et Evénementiels
> Le magazine du Groupe
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
EV260B

Prolongez la durée de vie de vos équipements de procédés industriels avec les électrovannes Danfoss

11 janvier 2010
La vanne proportionnelle Danfoss EV260B est adaptée à l'eau, l'huile et tout autre liquide neutre. Elle se révèle donc parfaite dans un grand nombre d'applications industrielles, qu'il s'agisse d'équipements destinés au secteur agroalimentaire ou d'instruments dentaires de précision. Dotée d'une palette de fonctionnalités remarquables, la vanne EV260B contrôle parfaitement les procédés sur le long terme.

Précision et fiabilité

La EV260B, vanne servocommandée directe, est utilisée dans les procédés industriels de grande capacité. Conçue et élaborée pour une précision élevée, la EV260B présente un temps de réaction très court, et est très simple d’utilisation. Le contrôle irréprochable des procédés industriels permet non seulement de maintenir les coûts de production et d'exploitation à un faible niveau, mais également de prolonger la durée de vie de l'équipement.

Pour garantir un contrôle précis de votre application industrielle, la vanne EV260B affiche un temps de remontée court entre le débit requis et le débit réel. L'hystérésis est ainsi faible et la répétabilité excellente. La vanne peut également être utilisée à un faible niveau de pression différentielle (inférieur à 0,5 bar) sans nuire à sa précision. Elle se distingue également par une courbe de régulation quasi plate, de sorte que le degré d'ouverture soit proportionnel au signal d'entrée.
utilisateurs et les équipements
La vanne EV260B, particulièrement appréciée dans le domaine dentaire, permet de contrôler la vitesse du fluide utilisé dans l'équipement dentaire. Réputée pour sa fiabilité et sa longévité, la vanne EV260B prévient les fuites et la cavitation, ce qui prolonge la durée de vie des équipements dentaires de valeur. Une fonction de sécurité intégrée assure la fermeture de la vanne en cas de panne de courant, protégeant ainsi les utilisateurs et les équipements.

Pour plus d'informations sur les solutions de commande de fluide Danfoss, contactez votre fournisseur Danfoss le plus proche. Danfoss étant présent partout dans le monde, vous trouverez facilement un représentant près de chez vous.




Par Laura Escudero, Sales Development Manager, Espagne
Produits d'automatisation industrielle

Catalogue de produits d'automatisation industrielle

Plongez dans notre catalogue. Vous y trouverez des informations détaillées sur nos produits industriels :