News
> Produits
> Nouvelles générales
> Salons et Evénementiels
> Le magazine du Groupe
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
EEC

Optimisez le rendement de votre système grâce au nouveau régulateur de bobines EEC

29 mai 2012
Chez Danfoss, nous recherchons sans cesse de nouvelles façons d’optimiser les procédés de réfrigération de nos clients. Avec les systèmes au CO2 qui deviennent de plus en plus populaires, la demande de composants robustes pouvant supporter une pression élevée (nécessaire pour ces systèmes) augmente. En vue d'alonger la durée de vie des électrovannes dans les armoires frigorifiques, Danfoss a conçu le régulateur de bobines EEC. Disponible à la vente au second trimestre 2012, ce connecteur vous permettra de réaliser d'importantes économies.

Durable et silencieux

Compatible avec le CO2, le régulateur de bobines EEC prolonge la durée de vie des électrovannes AKVH. Il permet également d'augmenter la pression différentielle d'ouverture dans les systèmes 230V CA en utilisant une bobine 100V CC. En fournissant une courte suralimentation, le connecteur ne fournit que la puissance élevée à la bobine lorsque l'électrovanne est ouverte (la quantité d'énergie pour maintenir l'électrovanne ouverte est alors réduite, ce qui entraîne des économies d'énergie).  

Les avancées technologiques en termes d'accélération et de décélération, permettent à l'EEC d'assurer un fonctionnement silencieux.

Pour plus d’informations sur les bobines EEC ou nos composants pour systèmes au CO2, veuillez contacter votre partenaire distributeur Danfoss.
ODSG - Online Datasheet Generator

ODSG

Compose and download the product datasheets you need with our Online Datasheet Generator (ODSG).