Protection contre les chutes de pression et de température
Chaque module de toilette comporte une structure autonome, avec un système d'alimentation en eau intégré à commande électronique. De plus, trois électrovannes EV250B permettent de contrôler l'eau du système. Choisies pour leur qualité, leur fiabilité et leur durabilité, ces vannes maintiennent le système en fonctionnement pendant les trajets. Qui plus est, elles permettent aussi de vidanger le système hydrique 30 minutes après l'arrêt du wagon.
Les toilettes à aspiration s'appuient sur la pression pour réguler le rinçage et le débit d'eau dans le système de canalisations. Si la pression chute en dessous de 450 kPa, une électrovanne arrête l'écoulement d'eau dans les toilettes, et l'unité de commande vidange l'eau pour éviter que le gel n'endommage le système lorsque le train est à l'arrêt.
Les hivers peuvent être très froids en République tchèque, et les températures peuvent descendre dans certaines régions jusqu'à -17 °C. Pour éviter que le système d'eau ne gèle lorsque les wagons sont au dépôt, les toilettes sont équipées d'un thermostat de sécurité dans la canalisation de vidange. Si la température descend en dessous de 5 °C, il envoie un signal à la deuxième électrovanne. La vanne vidange alors la cuve et le système de canalisations par le biais d'un tuyau de trop-plein pour éviter que l'eau ne gèle et n'endommage les tuyaux.
Pour aider les passagers à rester propres et frais, une troisième électrovanne commande le débit d'eau chaude de la chaudière au lavabo par simple pression d'un bouton. Là encore, si la température de l'eau dans la chaudière descend en dessous de 5 °C, l'électrovanne vidange l'eau du système.
Les chemins de fer tchèques sont très satisfaits des nouvelles toilettes à aspiration et ont signé un contrat portant sur la livraison de 70 wagons de plus, équipés de toilettes à aspiration, entre 2010 et 2014.
Si vous souhaitez savoir comment Danfoss peut vous aider, adressez-vous au distributeur Danfoss le plus proche.
Par Pavel Pecina, Sales Engineer