News
> Produits
> Nouvelles générales
> Salons et Evénementiels
> Le magazine du Groupe
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

La vanne thermostatique AVTA garantit un contrôle simple et précis de la température

28 août 2009
Lorsque la vanne thermostatique AVTA de Danfoss a été lancée il y a près de 50 ans, les puces (microprocesseurs informatiques) ne faisaient pas partie de notre langage. Aujourd'hui, l'AVTA est cruciale dans la fabrication des puces, où elle permet aux 200 pompes à vide d'une installation typique de production de puces de maintenir la température adaptée. La polyvalence et la longévité de cette vanne en font un composant idéal pour le contrôle simple et précis de la température.

La vanne « fit and forget », une assurance de fiabilité

Si une température constante est un élément crucial dans la fabrication des puces, ceci vaut également dans d'autres industries. Souvent, les variations de températures les plus minimes peuvent nuire à la qualité du produit, avec des répercussions sur la rentabilité.

La façon la plus simple de maintenir une température uniforme consiste à installer une vanne thermostatique AVTA (ou WVTS, vanne plus grande). L'AVTA ne nécessite pas d'énergie, ainsi en cas de coupure d'électricité, le système de refroidissement ne tombera pas en panne. L'AVTA utilise les petits changements de température pour déplacer le cône de la vanne et modifier proportionnellement le débit du réfrigérant.

De plus, la vanne AVTA :

- est résistante à la saleté, ce qui augmente sa fiabilité tout en réduisant les coûts de maintenance,

- est insensible à la pression de l'eau, pour un fonctionnement sûr sur toute la plage de pression,

- minimise la consommation d'eau de refroidissement,

- peut fonctionner à partir d'une pression différentielle de zéro,

- ajuste la température à la valeur requise avec un degré élevé de précision,

- et est plus facile à installer que les solutions de vannes de contrôle électriques.

Près de 50 ans après son introduction, la vanne thermostatique reste très demandée pour les systèmes hydrauliques, les compresseurs, les pompes à vide, les machines de nettoyage à sec, les appareils de distillation, les machines d'impression, les équipements de moulage par injection, les cylindres, les installations avec refroidissement par huile et les applications de haute technologie, dont la production de puces.

À l'instar de ses nombreuses applications, la vanne AVTA a évolué au fil des années. Elle existe désormais en laiton résistant à la dézincification, en titane et en acier inoxydable résistant aux acides, ce qui lui permet de s'adapter aux produits les plus agressifs. Pour plus d'informations sur les vannes thermostatiques et les produits Danfoss, contactez votre fournisseur Danfoss le plus proche. Danfoss étant présent partout dans le monde, vous trouverez facilement un représentant près de chez vous.
Par Wang Jianjun, Application Manager, Chine
Valve selector

Sélection d'électrovannes simplifiée

Avec notre "valve selector" vous pouvez facilement trouver l'électrovanne dont vous avez besoin.

Cet outil est conçu pour les installateurs et utilisateurs d'électrovannes sur des applications standards.

Le "valve selector" peut également etre utilisé depuis votre mobile.