News
> Produits
> Nouvelles générales
> Salons et Evénementiels
> Le magazine du Groupe
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

Nouveaux groupes Optyma Plus™ équipés de compresseurs Scroll – Découvrez une nouvelle dimension de solutions silencieuses, performantes et  « Plug and Play »

20 septembre 2010
Les groupes de condensation OPTYMA PLUS™ sont les groupes les plus ingénieux et les plus silencieux jamais conçus par Danfoss. Disponibles dans une gamme complète de carrosseries et protégés par un capot étanche, ils conviennent parfaitement pour toutes les applications de réfrigération commerciale. De surcroît, ils sont intégralement équipés de composants Danfoss pour une performance et une fiabilité inégalées. Avec 9 nouveaux modèles dotés de la technologie scroll et deux nouvelles versions à piston pour les applications MBP R404A/R507, basées sur nos modèles SC 12MLX et GS 26MLX, Danfoss propose désormais une gamme entièrement optimisées de solutions de froid économes en énergie, silencieuses et « Plug and Play » destinées à des applications telles que :
• Chambres froides
• Vitrines réfrigérées
• Caves à vin
• Commerce de proximité et supérettes
• Stations-services
Maîtrise des niveaux sonores
En concevant les groupes de condensation OPTYMA PLUS™ autour d’un nouveau compresseur scroll puissant et efficace, nous avons encore pu réduire les niveaux sonores et renforcer l’efficacité générale. L’isolation acoustique, la conception interne spécifique du moteur dans un compartiment technique séparé et la réduction de la vitesse du ventilateur pendant les périodes de faible charge rendent l’exploitation de l’OPTYMA PLUS™ si calme et silencieuse qu’elle ne dérangera pas la quiétude de votre environnement.

Facile à installer
Tous les groupes sont conçus pour une utilisation extérieure et sont protégés par un capot solide et étanche de conception compacte et élégante facilitant la manipulation et l’installation. Les groupes sont équipés d’un coffret de électrique IP54 entièrement pré-câblé pour une mise en service simplifiée : il suffit d’installer le groupe, de le raccorder frigorifiquement à l’installation et de le mettre sous tension. L’utilisation du nouveau compresseur scroll nous a permis de proposer un modèle petit et compact pour une manipulation et une gestion simplifiées. Les groupes s’intègrent dans les plus petits espaces tout en laissant un accès aux composants. Ainsi, le voyant de liquide est visible depuis l’extérieur facilitant considérablement les opérations de maintenance. L’entière compatibilité avec le boîtier de chambre froide OPTYMA Control ™ constitue un autre avantage pour l’installateur.

Nouvelles & Evénements

La communication est une valeur fondamentale chez Danfoss : nous souhaitons informer nos clients le plus souvent possible et le mieux possible sur les nouveautés produits que nous mettons à leur disposition.