(FR) Danfoss France
News
> Produits
> Nouvelles générales
> Salons et Evénementiels
> Le magazine du Groupe
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

En tout sécurité avec la gamme des pressostats KP de Danfoss

04 septembre 2009
Les pressostats KP de Danfoss jouissent d'une grande popularité et n'ont de cesse de s'améliorer. Forte de 35 ans de succès, la gamme KP est fondée sur une technologie testée et prouvée. L'équipe KP de Danfoss bénéficie d'une expérience et d'un savoir-faire étendus, non seulement pour ce qui est des régulations elles-mêmes, mais aussi des applications auxquelles elles sont destinées. Et c'est précisément ce qui contribue au succès jamais démenti de la gamme des pressostats KP auprès des clients qui gèrent des applications industrielles.  

Fiabilité, endurance et polyvalence

Les pressostats KP servent à contrôler, réguler et surveiller la pression dans les applications de chauffage, hydrauliques, maritimes et pneumatiques. Comme ils jouent un rôle fondamental en matière de sécurité dans ces applications, il est essentiel que les fonctions de réarmement manuel ou automatique soient parfaitement opérationnelles, ce qui suppose une qualité et une fiabilité sans faille.

Mais l'histoire du KP ne s'arrête pas là. Les pressostats sont faciles à monter et à manipuler ; ils sont à la fois simples d'utilisation, élégants et suffisamment compacts pour trouver place dans des endroits exigus. À l'instar de nombre de produits Danfoss, ils sont personnalisables et peuvent se doter d'une capacité de charge allant jusqu'à 16 A AC3, d'un boîtier IP 67 et supporter des pressions jusqu'à 60 bars. C'est à sa fiabilité et sa polyvalence que la gamme des pressostats KP doit sa grande popularité.

Chaque pressostat KP témoigne d'une parfaite synergie entre le soufflet, le mécanisme de commutation et le système de contact. Le mécanisme de commutation rapide se porte garant d'une fonction de contact de classe A, conforme aux normes de CEM. Un délai de rebond de durée négligeable (de 10 à 15 µs) prolonge la durée de vie du pressostat, qui peut ainsi se prêter à plus de 100 000 opérations et par là même augmenter la durée de service de votre équipement. Sans compter que le pressostat KP peut supporter des vibrations allant de 20 à 1 000 Hz (4g), ce qui en fait l'accessoire idéal pour les applications lourdes.

La gamme KP est parfaitement compatible avec les autres produits Danfoss, notamment les électrovannes, les capteurs de pression, sondes de température et autres transmetteurs. La gamme KP dans son ensemble se décline également dans des modèles de thermostats qui présentent des caractéristiques strictement identiques aux pressostats.

Et grâce à l'expertise de Danfoss en matière d'applications de chauffage, hydrauliques, maritimes et pneumatiques, vous avez la certitude d'être entre de bonnes mains, quel que soit le niveau de risque lié à votre activité.

Contactez votre fournisseur Danfoss le plus proche pour obtenir des informations plus détaillées sur notre gamme de produits et en savoir plus sur les produits Danfoss en parfaite adéquation avec votre application.  









 Par Stig Tønder, Market Manager

Des résultats avérés de la part d'un fabricant de systèmes de réfrigération incomparable

Quel que soit votre secteur d'activité, Danfoss vous propose une solution industrielle adaptée sur mesure, pour répondre à vos besoins.

Quel que soit votre secteur d'activité, Danfoss vous propose une solution industrielle adaptée sur mesure, pour répondre à vos besoins.