Détendeur haute pression pour petits systèmes
Non-toxique, ininflammable et avec un ODP nul, le CO2 a une capacité volumétrique élevée, ce qui le rend idéal pour les systèmes de réfrigération de taille moyenne. Avec plus de 1500 installations transcritiques en fonctionnement à travers le monde, Danfoss est reconnu comme l'un des leaders de composants pour systèmes de réfrigération au CO2. Aujourd'hui, Danfoss rend cette technologie accessible aux petits systèmes de l'industrie alimentaire.
Le détendeur haute pression CCMT a été conçu pourdes installations au CO2 transcritique avec une puissance allant jusqu'à 100 kW. Alternative au détendeur haute pression ICMTS pour systèmes de réfrigération de forte capacité, le CCMT fonctionne comme un détendeur haute pression ou une vanne de refroidissement. Il peut aussi être utilisé en bypass gaz sur un réservoir intermédiaire comme détendeur ou une vanne modulante à l'aspiration sur des systèmes CO2.
Sûr et facile à utiliser
Conçu pour fonctionner avec un régulateur de centrale, le CCMT est rapidement connectable au système. En cas de saleté ou de câblage défectueux, le CCMT est facile à nettoyer ou remplacer, ce qui permet de limiter les temps d'arrêt du système. Avec une pression de service maximale de 140 bar, le CCMT est conçu et testé pour répondre aux normes de sécurité élevées. Grâce aux raccords multi-connections, vous pouvez choisir de braser ou souder la vanne. Le CCMT dispose d'un brevet sur le design du cône de détente, ce qui le rend performant sur toute la plage de pression.
Fabriqué en acier inoxydable, le CCMT répond aux normes de sécurité EN 12284 et est produit dans des usines certifiées TS 16949.
Le CCMT peut également être utilisé dans les pompes à chaleur.