Un coût total d'exploitation élevé
Les fabricants d'appareils hydrauliques mobiles déplorent aujourd'hui l'augmentation sensible des coûts totaux d'exploitation. Comparé à un commutateur à collecteur ouvert, un commutateur mécanique ne présente que deux positions, ouverte ou fermée. Au bout d'un certain nombre d'opérations, il n'est pas rare cependant de constater des fuites, des imprécisions ou une perte de fiabilité de performance au niveau du commutateur électrique.
En revanche, l'utilisation d'un transmetteur de pression Danfoss à double sortie garantit à la fois la variabilité du signal et la fonction de commutation. La capacité de charge maximale de 150 mA du transmetteur de pression Danfoss permet le contrôle direct des relais afin d'activer des vannes hydrauliques, des pompes ou des voyants d'alarme. Les transmetteurs de pression Danfoss offrent également une excellente stabilité à long terme avec une dérive proche du zéro. Quel que soit le nombre de commutations effectuées avec le collecteur ouvert, il s'agit d'un commutateur électronique, ce qui exclut totalement les phénomènes d'usure mécanique.
Disponibles avec plusieurs variations de pression et modèles de connecteurs électriques , les séries MBS1300 et MBS1350 (restricteur inclus) sont à même de remplacer la plupart des commutateurs mécaniques utilisés dans les processus hydrauliques. Le raccordement direct à la terre du collecteur ouvert garantit également une résistance quasiment équivalente à 0 (zéro), le signal de faible niveau se situant dans la plage mV.
Pour découvrir l'appareil le plus adapté à votre application hydraulique mobile, veuillez contacter votre fournisseur Danfoss le plus proche.
Lars Baunsgaard, Product Manager pressure transmitter (transmetteurs de pression).