Danfoss contribue au confort de quelque 1,3 milliard de passagers
15 juin 2010
Fort de ses 86 000 kilomètres de voies, le réseau ferré russe est le deuxième au monde. Le rail n'est autre que le moyen de transport le plus prisé au sein de la Fédération russe, puisqu'il est à la fois économique, ponctuel et qu'il offre des plages horaires étendues. Mais les voyages sont longs et les températures varient énormément au gré des saisons, pour passer du froid le plus pénétrant à la chaleur la plus étouffante. Aussi le principal problème des concepteurs consiste-t-il à assurer le confort à l'intérieur des voitures. Et quand le plus gros constructeur de voitures ferrées de Russie a eu besoin d'un nouveau thermostat pour réguler les systèmes de chauffage de ses wagons, Danfoss a proposé une solution sur mesure en tous points conformes à ses attentes.