News
> Produits
> Nouvelles générales
> Salons et Evénementiels
> Le magazine du Groupe
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Transmetteurs de pression

Danfoss contribue à purifier l'eau potable au Mexique

04 juin 2009
Le 5e Forum mondial sur l'eau a récemment reconnu que l'accès à une eau potable saine faisait partie des besoins fondamentaux de l'être humain. Mais au Mexique, la propreté de l'eau potable reste problématique pour une bonne partie des 111 millions d'habitants. Les projets liés à l'eau bénéficient actuellement d'investissements massifs, afin de s'assurer qu'au moins 95 pour cent de la population aura accès à de l'eau potable propre à l'horizon 2012. Et Danfoss participe de cette dynamique.

Maintenir la pression

Dans le nord du Mexique, les ressources naturelles en eau douce sont rares et souffrent de la pollution. Au centre et dans le sud-est, l'eau est inaccessible et de piètre qualité. L'accès à une eau propre est devenu à ce point problématique au Mexique que le gouvernement en a fait un sujet de sécurité nationale. L'approvisionnement en eau propre a été inscrit au rang des priorités gouvernementales début 2008. De nouveaux projets de purification de l'eau sont en cours dans l'ensemble du pays et l'agence Danfoss locale a fort à faire pour honorer les commandes de composants.

Les systèmes d'osmose inverse sont couramment utilisés pour purifier l'eau au Mexique. L'osmose inverse consiste à faire passer un solvant à travers une membrane sous l'effet de la pression, de sorte qu'il transite d'un compartiment à forte concentration en solutés vers un compartiment à faible concentration. Les transmetteurs de pression, pressostats et électrovannes contribuent à maintenir la pression adéquate dans le système et les composants Danfoss sont parfaitement adaptés à cette tâche.
Transmetteurs de pression
Une société basée à Monterrey fait appel aux transmetteurs de pression MBS 3000 et aux pressostats KPI pour ses systèmes d'osmose inverse. Fort d'une remarquable résistance aux vibrations, d'une conception robuste et d'une plage de pression allant de 0 à 600 bars, le MBS 3000 est idéal pour la purification de l'eau. Compact et polyvalent, il se montre performant jusque dans les déserts et les régions tropicales du Mexique, où les conditions sont particulièrement rigoureuses. Les pressostats KPI 35 et KPI 36 servent quant à eux à surveiller et réguler les flux liquides et gazeux. Ils sont équipés pour des plages de pression de 0,2 à 28 bars et supportent une charge de contact élevée.

Contactez votre fournisseur Danfoss le plus proche pour de plus amples informations sur notre vaste gamme de produits.


Par Diogo Francisco Guirau Hernandes, Sales Manager


Valve selector

Sélection d'électrovannes simplifiée

Avec notre "valve selector" vous pouvez facilement trouver l'électrovanne dont vous avez besoin.

Cet outil est conçu pour les installateurs et utilisateurs d'électrovannes sur des applications standards.

Le "valve selector" peut également etre utilisé depuis votre mobile.