Archives
> Nouvelles générales
> Réfrigération Nouvelles
> Variateurs VLT Nouvelles
> Contrôles Industriels Nouvelles
> Énergie solaire
 
 
 
 
 
Danfoss Logo

L'usine Michelin augmente sa capacité de production d'énergie solaire à trois mégawatts en 2011

13 avril 2011
En février 2010, en collaboration avec l'équipe de conception et d'installation de Cenit Solar, l'usine de pneumatiques Michelin de Valladolid en Espagne a entrepris la construction d'une centrale solaire de deux mégawatt-crête sur ses 300.000 m² de toitures.

Seulement un an après avoir été connecté au réseau électrique espagnol, la surface du champ de modules, placés de façon stratégique sur une surface complexe et gérés par les onduleurs TripleLynx Danfoss, a été accrue pour atteindre trois mégawatt-crête, pour une production atteignant près de 4.8 millions de kWh par an.
Comme l'usine de production Michelin est dotée par de nombreuses cheminées présentes sur les toits, la conception multi-strings des onduleurs TripleLynx Danfoss, avec leur système multi-MPPTrackers, associé à une entrée de 1000 VDC, s'est avérée être le scénario le plus probant pour un rendement maximal sous des conditions structurelles et d'ensoleillement variables. En effet, la possibilité de concevoir des strings indépendants, avec un nombre de modules variable, offre une incroyable souplesse afin d'atteindre le rendement le plus élevé possible.

"Comme l'installation de 2010 a généré une production supérieure de 8% aux résultats attendus, nous étions parfaitement confiants à l'idée de conserver et d'étendre l'installation avec les onduleurs Danfoss en 2011", affirme le directeur de projet de Cenit Solar, Antonio Munoz.

Grâce aux données qui seront recueillies dans les mois et les années à venir, l'usine de pneumatiques Michelin pourra bientôt devenir un modèle européen en termes de construction, de gestion et de surveillance des sites énergétiques sur toitures avec onduleurs multi-strings.