La flexibilité d'un onduleur à branche alliée aux spécifications d'un onduleur central
Légers et simples
Du fait de leur poids de 35 kg, les onduleurs sont faciles à installer et à manipuler. Ils peuvent être montés sur la tour PV, sur le mur d'un bâtiment ou dans un endroit adapté. Les onduleurs à branche présentent l'avantage d'être un produit standard, connu sur le marché et facile à utiliser.
Des spécifications larges
Les onduleurs TripleLynx associent une puissance de 1 000 V à 3 sorties à 400 V CA et un rendement maximum de 98 %, ce qui les rend adaptés pour un large éventail d'installations, que les onduleurs soient disposés séparément près des panneaux ou qu'ils soient assemblés près du transformateur. Le taux de rendement élevé de l'onduleur TripleLynx est obtenu grâce à une combinaison de règles de conception de pertes faibles, de topologie et d'utilisation de composants haute performance. La technologie des semi-conducteurs de première qualité, Coolmos et les diodes SiC utilisées sur les modules de puissance sur mesure, est importante pour un fonctionnement optimal des onduleurs. Le rendement EU pondéré est aussi exceptionnellement élevé et atteint plus de 97 %. Ceci est dû entre autres à un mode spécial de réduction des pertes utilisé dans des conditions de puissance faibles.
Entrée multibranche CC
Le nombre accru d'entrées PV confère une meilleure flexibilité à l'installation car chaque entrée comporte son propre suiveur. Ce suiveur individuel permet une lecture plus rapide et plus précise du rendement optimal de chaque branche de modules. T
Triphasé
La sortie triphasée équilibrée garantit que les exigences de l'utilitaire sont optimales à tout moment. Cela facilite l'installation car un seul onduleur est nécessaire pour obtenir la sortie équilibrée triphasée. Le fonctionnement équilibré triphasé signifie qu'aucun courant ne circule dans le conducteur neutre en dessous des conditions de tension équilibrée, ce qui réduit les pertes du côté CA, en comparaison avec les pertes qu'induiraient trois onduleurs monophasés.
Pour plus d'informations sur les caractéristiques qui rendent le TripleLynx parfaitement adapté aux grandes installations, suivez le lien ci-après. Vous y trouverez aussi des informations sur les avantages des onduleurs 1 000 V.